Stativ für Stützrohre ohne seitlichem Auslass

Stative zur Aufnahme von HVI-Stützrohren für innen-/außenverlegte HVI Leitung im / am Stützrohr, mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm. Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° mittels variabler Fixierung am Sockelhalter.

Jeweils im Zubehör separat verfügbar sind die stapelbaren Betonsockel, die Unterlegplatten und das Sockelhalterset zur Aufnahme weiterer Betonsockel.

Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen, können bei DEHN angefordert werden.

Dreibeinstativ klein

Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.
Art.-Nr. 107390
DBS KB D50 RA680 V2A

877,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dreibeinstativ groß

Art.-Nr. 107391
DBS KB D50 RA1330 V2A

1.434,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Vierbeinstativ klein

Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.
Art.-Nr. 107490
VBS KB D50 RA680 V2A

973,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Vierbeinstativ groß

Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.
Art.-Nr. 107491
VBS KB D50 RA1330 V2A

1.779,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung klappbar St/tZn

Art.-Nr. 105351
DBS KB D40.50 RA620 STTZN

567,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung klappbar St/tZn

Dreibeinstativ platzsparend, höhenverstellbar und klappbar zur Aufnahme von Fangstangen und Stützrohre Ø40 mm und Ø50 mm. Ausgleich von Dachschrägen bis 10° möglich. Aufnahme von bis zu vier Betonsockel je Bein möglich.
Art.-Nr. 105357
DBS KB D40.50 RA220 STTZN
Neu

444,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dreibeinstativ groß St/tZn

Art.-Nr. 105201
DBS KB D40.50 RA1435 STTZN

747,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück