Anschlusselemente für HVI long Leitung
Aderendhülse
Aderendhülse zur sicheren Fixierung des Aluminiumseils mit einem Querschnitt von 50 mm² (Art.-Nr. 840 050).
1 Pack = 10 Stück.
1 Pack = 10 Stück.
Art.-Nr. 444050
AEH 50 L22 CUGALSN
16,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung
Anschlusselement für HVI long Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819650
AE BO10 KF HVI 75 V2A
Neu
59,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Anschlussset für HVI long Leitung für Rohrinnenverlegung
Zwei Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden. Ein Anschlusselement zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und ein Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Diese Anschlusselemente können bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Diese Anschlusselemente können bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819655
HVI LO ASS RIV KF V2A
Neu
118,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI long Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI Leitung erdseitig.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI Leitung verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI Leitung verwendet werden.
Art.-Nr. 819173
AE ISO BO10 KF HVI 75 V2A
Neu
105,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI long Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI Leitung bei Rohrinnenverlegung.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø50 mm verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø50 mm verwendet werden.
Art.-Nr. 819174
AE ISO RIV KF HVI 75 V2A
Neu
105,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI long Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI Stützrohren verwendet werden.
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819175
AE ISO RAV KF HVI 75 V2A
Neu
105,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
PA-Anschlusselement für HVI long Leitung
zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI long Leitung im Bereich des Endverschlusses.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Art.-Nr. 410229
PAE 20 23 AB11 V2A
32,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Befestigungsset für HVI long Leitung schwarz / grau
Befestigungsset zur Montage der HVI long Leitung an HVI long Stützrohren, bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø20 mm) für den Endverschluss (inkl. zwei Kabelbinder mit Kunststoffhalterhalbteilen).
Art.-Nr. 819294
BFS D61 4X20
199,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Anschlussplatte
Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) zur Montage der HVI long Leitung am Stützrohr Ø50 mm (z. B. Art.-Nr. 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).
Art.-Nr. 819288
AP SR D50 4AE HVI V2A
68,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Messpunktklemme
Messpunktklemme für die dauerhafte Installation zum Anschluss eines Messgerätes bei der Isolationsprüfung von HVI light plus Leitungen und HVI Leitungen.
Art.-Nr. 819649
MPK 18 V2A
Neu
29,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Stützrohr-Manschette zur Schallreduktion
Stützrohr-Manschette zur Führung bzw. Zentrierung der innenverlegten HVI long Leitung Ø20 mm und Ø23 mm im Stützrohr zur Schallreduktion.
Bestehend aus:
7x Kunststoffschirm
7x Schrumpfschlauch schwarz
Bestehend aus:
7x Kunststoffschirm
7x Schrumpfschlauch schwarz
Art.-Nr. 819235
SCHIRM HVI SCH RED
Neu
152,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück