HVI Leitung / HVI long Leitung
HVI Leitung / HVI long Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Die HVI long Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Die HVI long Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.
HVI long Leitung (abgelängt)
Art.-Nr. 819131
HVI LO 75 20 L... SW M
644,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
Art.-Nr. 819220
HVI RIV 75 20 L6M SW M
826,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
Art.-Nr. 819223
HVI RIV 75 23 L6M GR M
886,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
Art.-Nr. 819226
HVI RAV 75 20 L6M SW M
835,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
Art.-Nr. 819227
HVI RAV 75 23 L6M GR M
898,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI long Leitung (Trommelware)
Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 800 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819135
HVI LO 75 20 L100M SW M
82,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI long Leitung (Trommelware)
Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 800 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819136
HVI LO 75 23 L100M GR M
94,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI long Leitung (Trommelware)
Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 500 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 990 mm, Breite ca. 700 mm, Gesamtgewicht ca. 330kg) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819138
HVI LO 75 20 L500M SW M
81,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI long Leitung (Trommelware)
Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 400 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 1000 mm, Breite ca. 690 mm, Gesamtgewicht ca. 300kg) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819110
HVI LO 75 23 L400M GR M
91,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI long Leitung (abgelängt)
Art.-Nr. 819132
HVI LO 75 23 L... GR M
719,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI long Leitung mit eindrahtigen Innenleiter (Trommelware)
Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 800 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819156
HVI LO 75 23 L100M GR E
Neu
94,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI long Leitung mit eindrahtigen Innenleiter (Trommelware)
Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 400 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 1000 mm, Breite ca. 690 mm, Gesamtgewicht ca. 300kg) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819158
HVI LO 75 23 L400M GR E
Neu
91,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter