Zubehör für DEHNcon-H
Zubehör für DEHNcon-H
Wandbefestigungswinkel waagrecht flach
Wandbefestigungswinkel für waagrechte Montage, für Fangstangen D40 oder DEHNcon-H Stützrohre.
Art.-Nr. 105140
WB D40 WA V2A
55,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.
Art.-Nr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
46,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
Ausführung wie Art.-Nr. 105 342, jedoch mit Abstandshülse Länge 95 mm, anstatt 30 mm.
Art.-Nr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
50,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre, mit Doppelüberleger für den Anschluss von 2x Rd 8-10 mm.
Art.-Nr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
269,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 230-400 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
214,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Art.-Nr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
247,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Befestigungsschelle
Schellen zum Befestigen der Stützrohre z. B. am Antennenstandrohr mit Distanzstück Länge 30 mm, um Halterungen von Antennen auszugleichen.
Art.-Nr. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
57,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 700-1300 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
297,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Geländerbefestigung
Art.-Nr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
48,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Geländerbefestigung mit Distanzstück
Mit Distanzstück, um Halterungen von z. B. Antennen auszugleichen.
Art.-Nr. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
89,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Befestigungsschelle mit Spannband
Art.-Nr. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
48,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Dachdurchführungsset
Dachdurchführung bestehend aus Alu-Dachziegel, Gummitülle und Dichtungsband.
Art.-Nr. 105245
DADS D10 16 48 AL SCH
113,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Dachdurchführungsset
Dachdurchführung bestehend aus Alu-Dachziegel, Gummitülle und Dichtungsband.
Art.-Nr. 105246
DADS D10 16 48 AL ROT
113,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück