Leitungshalter für HVI light plus Leitung in Ex-Bereichen

Der Betreiber einer explosionsgefährdeten Betriebsstätte ist verpflichtet, diese Anlagen / -teile in die unterschiedlichen explosionsgefährdeten Bereiche einzuteilen. Für diese Anlagen ist der Blitz als potentielle Zündquelle zu beachten. Aufgrund der nationalen Betriebssicherheitsverordnung wird die Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes gefordert. Das Explosionsschutzdokument beschreibt die unterschiedlichen explosionsgefährdeten Bereiche.

Das Produkt HVI light plus Leitung ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zone 21 (Stäube) geeignet. Die besonderen Installationsbedingungen stellen sicher, dass ein elektrischer Funke zu benachbarten metallenen Teilen beim Blitzstromdurchgang durch die HVI light plus Leitung verhindert wird.

HVI light plus Ex W55 holder

Zur Befestigung auf metallenen Konstruktionsteilen (z. B. Fassade) in den Ex-Zonen 1 und 21.
Art.-Nr. 275460
LH ZS 18 EX W55 BP V2A
Neu

40,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI light plus Ex W160 holder

Zur Befestigung auf metallenen Konstruktionsteilen (z. B. Fassade) in den Ex-Zonen 1 und 21.
Art.-Nr. 275461
LH ZS 18 EX W160 BP V2A
Neu

62,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI light plus Ex P55 holder

Zur Befestigung an Rohren (z. B. mit Bandrohrschelle (Art.-Nr. 106 323)) in den Ex-Zonen 1 und 21.
Art.-Nr. 275464
LH ZS 18 EX P55 SBB V2A
Neu

41,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI light plus Ex P160 holder

Zur Befestigung an Rohren (z. B. mit Bandrohrschelle (Art.-Nr. 106 323)) in den Ex-Zonen 1 und 21.
Art.-Nr. 275462
LH ZS 18 EX P160 SBB V2A
Neu

62,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI Ex busbar 500

Art.-Nr. 275498
VS EX 500 V2A

49,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück