Fangmast für HVI light plus Leitung auf Flachdächern

Komplettes Set bestehend aus Fangspitze / -stange, Stützrohr, Befestigungsset (inkl. Anschlussplatte, Kunststoffhaltern, Kabelbinder und PA-Abgriff) und Stativ.
Mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
Die Betonsockel (Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatten sind separat zu bestellen.

Fangmast mit Dreibeinstativ klein und Fangspitze

Art.-Nr. 819685
FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN

834,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangmast mit Dreibeinstativ klein und Fangspitze

Art.-Nr. 819690
FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN

852,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangspitze

Art.-Nr. 819682
FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN

1.092,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangstange

Art.-Nr. 819687
FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN

1.099,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangstange

Art.-Nr. 819680
FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN

1.105,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück