Halter für Fangeinrichtung auf Firstziegel und Gratsteinen
Für Fangstangen oder Distanzstab mit Leitungshalter, zum Schutz für Solarthermie-Module oder Photovoltaik-Generatoren oder andere Aufbauten auf Steildächern.
Die Montage des Halters basiert auf der Spannbandtechnik. Mit einem fest montierten Bügel am Spannband und einem weiteren verstellbaren Bügel kann der Halter an den verschiedensten Formen des Firstziegels montiert werden.
Die Fangspitzen / -stangen bzw. Distanzstäbe sind separat zu bestellen.
Die Halter in Kombination mit den metallenen Fangspitzen / -stangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Die Montage des Halters basiert auf der Spannbandtechnik. Mit einem fest montierten Bügel am Spannband und einem weiteren verstellbaren Bügel kann der Halter an den verschiedensten Formen des Firstziegels montiert werden.
Die Fangspitzen / -stangen bzw. Distanzstäbe sind separat zu bestellen.
Die Halter in Kombination mit den metallenen Fangspitzen / -stangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Ausführung einfach
Art.-Nr. 123110 - HA 10 1F FG120.300 V2A
48,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung doppelt
Art.-Nr. 123116 - HA 16 2F FG120.300 V2A
122,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück