Fangstangen für Metalldächer
Zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln usw.
Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø11 mm) durch vier Halter für Metalldächer.
Die Halter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (Rundstehfalz Art.-Nr. 123 040, Klemmfalz Art.-Nr. 123 041, Stehfalz 123 042, ohne Falz zum Nieten oder Schrauben 123 043).
Bei der Verwendung dieser vier Halter für Metalldächer (Klemmen) für das entsprechende Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Für die Weiterführung der Ableitung sind die Dachleitungshalter für Metalldächer entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (z. B. Rundstehfalz Art.-Nr. 223 010 oder Stehfalz Art.-Nr. 365 059).
Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø11 mm) durch vier Halter für Metalldächer.
Die Halter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (Rundstehfalz Art.-Nr. 123 040, Klemmfalz Art.-Nr. 123 041, Stehfalz 123 042, ohne Falz zum Nieten oder Schrauben 123 043).
Bei der Verwendung dieser vier Halter für Metalldächer (Klemmen) für das entsprechende Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Für die Weiterführung der Ableitung sind die Dachleitungshalter für Metalldächer entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (z. B. Rundstehfalz Art.-Nr. 223 010 oder Stehfalz Art.-Nr. 365 059).
Ausführung Höhe 2000 mm
Art.-Nr. 123021 - FS 16 10 2000 MD AL V2A
114,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung bis Höhe 3500 mm
Art.-Nr. 123425 - FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
268,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung bis Höhe 3500 mm
Art.-Nr. 123430 - FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
287,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung bis Höhe 3500 mm
Art.-Nr. 123435 - FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
352,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück