Bauteile für Gebäude mit weicher Bedachung

Komponenten für den Blitzschutz bei Weichdächern z. B. aus Reet, Stroh oder Schilf.
Die Fangleitungen auf Dächern aus Reet, Stroh oder Schilf müssen frei gespannt verlegt werden z. B. auf isolierenden Stützen. Auch im Bereich der Traufe sind bestimmte Abstände einzuhalten.
Bei Firstleitungen sind Spannweiten bis etwa 15 m, bei Ableitungen Spannweiten bis etwa 10 m ohne zusätzliche Abstützungen anzustreben. Spannpfähle müssen mit der Dachkonstruktion (Sparren und Querhölzer) mit Durchgangsbolzen und Unterlegscheiben fest verbunden werden.

Blitzschutzanlagen an Gebäuden mit weicher Bedachung „Reetdach“ werden heute häufig mit isolierten HVI Blitzschutz ausgeführt.

Holzpfahl

Art.-Nr. 145241
HP 90X90 2400 EHI

602,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Spannkappe

Art.-Nr. 146309
SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A

186,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachleitungsstütze

Art.-Nr. 240000
DLS 6.10 134X300X598 EHI

418,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Traufenstütze St/tZn / NIRO

Art.-Nr. 239000
TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN

203,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Traufenstütze St/tZn / NIRO

Art.-Nr. 239001
TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN

231,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Traufenstütze St/tZn / NIRO

Art.-Nr. 239009
TS 7.10 V1.25 1.55M V2A

418,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Traufenstütze St/tZn / NIRO

Art.-Nr. 239019
TS 7.10 V1.45 1.75M V2A

423,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Abspannkloben

Art.-Nr. 241009
ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A

65,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück