Überbrückungsbänder
Zum Verbinden von Metallverkleidungen (Nieten oder Schrauben), als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte oder als Ausgleich gewisser, temperaturbedingter Längenänderungen für Runddrähte geeignet; Anschluss z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019
Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).
Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).
Ausführung kurz
Art.-Nr. 377015 - UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
10,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung kurz
Art.-Nr. 377007 - UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
17,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung kurz, für die Befestigung mit Bohrschrauben
Art.-Nr. 377045 - UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
10,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung lang, mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377115 - UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
16,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung lang, mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377107 - UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
26,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück