DEHNpatch – Ableiter für Datennetze und Ethernet-Anwendungen

  • Überspannungsschutz für die Ethernet Infrastruktur
  • bis 10 Gbit/s (bis Class EA / 500 MHz)
  • Patchkabel mit Überspannungsschutz CAT 6A im Channel
  • IP66-Variante für Outdoor-Anwendungen
  • Power over Ethernet IEEE 802.3 konform (bis PoE++ / 4PPoE)
  • Jederzeit nachrüstbar

DPA CLE IP66

Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen bis Klasse E im Indoor- und Outdoorbereich in einem IP66 Gehäuse zum Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser. Schutz aller Adernpaare mit leistungsfähigen Gasentladungsableitern und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Überspannungsschutzlösung mit RJ 45-Buchsen. Universelle Montagehalterung für die wahlweise Mast- oder Wandmontage.
Externes Zubehör: Spannbänder für Mastmontage

Art.-Nr. 929221 - DPA CLE IP66

342,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPA M CAT6

Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Cat 6 und nach Klasse EA bis 500 MHz. Voll geschirmte Ausführung für die Hutschienenmontage.

Art.-Nr. 929100 - DPA M CAT6 RJ45S 48

207,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNpatch Class EA

Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteiler, digitale Kamerasysteme, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellen. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und Schutzdioden zwischen den Signaladern sowie Aderpaaren. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem, zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.

Art.-Nr. 929161 - DPA CL8 EA 4PPOE

203,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNpatch Class E

Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.

Art.-Nr. 929121 - DPA M CLE RJ45B 48

191,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNpatch Class D

Universeller, platzsparender Blitzstrom-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik für den Blitzschutz-Potentialausgleich. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteilern, digitalen Kamerasystemen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellenn. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem, zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.

Art.-Nr. 929166 - DPA C8 D 4PPOE

98,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNpatch Class D

Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.

Art.-Nr. 929126 - DPA M CLD RJ45B 48

92,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPA MOD IRCM

Montagezubehör für den Einsatz des Überspannungsschutz DEHNpatch CL8 EA 4PPOE mit der Fernmeldeeinheit DRC IRCM für die Überwachung und Fernmeldung des Ableiterzustands.

Art.-Nr. 929309 - DPA MOD IRCM

7,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Universal-Hutschienenträger 482,6 mm (19 Zoll)

Für 19""-Technik 3 HE oder Wandmontage.
Hutschiene vertikal oder horizontal montierbar.

Art.-Nr. 929335 - MF DR 3RU 19"

227,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Montageset DEHNpatch und DEHNgate

Montageset DEHNpatch und DEHNgate für die Einzelmontage der Ableiter für Hutschienenmontage.

Art.-Nr. 929200 - MS EB DPA DGA

7,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Montageset DEHNpatch

Das Set besteht aus einer Hutschiene für bis zu 24 DEHNpatch und verschiedenen Abstandsbolzen mit Gleitmuttern zur Montage in Datenverteilern. Platzsparend kann die Hutschiene an der Verteilerwand oder sogar vor den Einbaufeldern im 19-Zoll-Raster angebracht werden.

Art.-Nr. 929199 - MS DPA

52,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück