DEHNpipe

Überspannungs-Ableiter zum Einschrauben in Feldgeräte
  • In parallel- oder Serienverdrahtung
  • Fertigung aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Ableiter zum Schutz einer zweiten Schnittstellen (Datenseite oder Energieseite) verfügbar


Varianten für Ex (i) und Ex (d)-Anwendungen
  • Zum Schutz eigensicherer Messkreise und Bussysteme Ex (i)
  • Ausführung in druckfester Kapselung Ex (d)


Umfangreiche Zulassungen
  • Zulassungen je nach Ableiter: IECEx, ATEX, FISCO, CSA Hazloc

DPI MD

Energetisch koordinierter gegen Erde leckstromfreier zweistufiger Ableiter für 4-20 mA-Schnittstellen mit Schraubgewinde M20 x 1,5 (innen/außen). Schirmerdung direkt, indirekt oder ohne möglich. Kabelverschraubung als Zubehör lieferbar.
Art.-Nr. 929941
DPI MD 24 M 2S

237,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI MD EX

Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
Art.-Nr. 929960
DPI MD EX 24 M 2

242,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI MD EX

Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
Art.-Nr. 929965
DPI MD EX 24 N 2

242,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXI

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
Art.-Nr. 929961
DPI CD EXI 24 M

217,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXI

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
Art.-Nr. 929963
DPI CD EXI 24 N

217,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXD

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929962
DPI CD EXD 24 M

217,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXD

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929964
DPI CD EXD 24 N

217,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD HF EXD

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.
Art.-Nr. 929971
DPI CD HF EXD 5 M

211,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXD 230 24

Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.

Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929969
DPI CD EXD 230 24 M

401,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXD 230 24

Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.

Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929970
DPI CD EXD 230 24 N

401,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXI+D 2X24

Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.
Art.-Nr. 929950
DPI CD EXI+D 2X24 M

282,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXI+D 2X24

Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.
Art.-Nr. 929951
DPI CD EXI+D 2X24 N

282,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXI+D EAS 15 M

Verfügbar ab Q3 2026

Überspannungsableiter in eigensicherer und druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Art.-Nr. 929974
DPI CD EXI+D EAS 15 M
Neu

170,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DPI CD EXI+D EAS 15 N

Verfügbar ab Q3 2026

Überspannungsableiter in eigensicherer und druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Art.-Nr. 929975
DPI CD EXI+D EAS 15 N
Neu

170,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück