Zubehör LSA-Technik

  • Bewährte Schneidklemmtechnik
  • 45° gewinkelte Messer in der Trennleiste sorgen für eine minimale Querschnittsveränderung
  • Bessere Stabilität des Leiters
  • Bessere Korrosionsbeständigkeit
  • Weiteres Zubehör auf Anfrage

Gasentladungsableiter

Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter für DPL 10 G3. Dreipolige Ausführung mit gemeinsamer Lichtbogenkammer für einen gleichmäßigen Schutzpegel sowohl Ader-Ader als auch Ader-Erde.
Art.-Nr. 907217
GDT 230 G3 FSD

16,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Gasentladungsableiter

Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter für DPL 10 G3. Dreipolige Ausführung mit gemeinsamer Lichtbogenkammer für einen gleichmäßigen Schutzpegel sowohl Ader-Ader als auch Ader-Erde.
Art.-Nr. 907208
GDT 230 G3

12,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Montagebügel

Montagebügel zur Aufnahme von 10 LSA-Leisten Baureihe 2/10.
Gesamtbreite: 104,5 mm
Art.-Nr. 907995
MB2 10 LSA

70,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Anlegewerkzeug

Anlegewerkzeug mit Sensor für LSA-Anschlusstechnik zum Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen. Mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge.
Art.-Nr. 907994
AW2 LSA

138,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Anschlussleiste

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauftrennbaren Verbindung. Das Einstecken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur parallele Schutzbeschaltung.
Art.-Nr. 907997
AL2 10DA LSA

21,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Trennleiste

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite. Durch Einstecken von DRL-Komponenten wird der Schutz zwischen den Trennkontakten hergestellt. Einstecken von DPL 10 G3 auch möglich.
Art.-Nr. 907996
TL2 10DA LSA

24,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Erddrahtleiste

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrähten oder unbeschalteten Signaladern. Mit Erddraht und Ringkabelschuh M4.
Art.-Nr. 907993
EL2 38EA LSA

46,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Trennleisten-Rangiermodul LSA-Zugfeder

Trennleisten-Rangiermodul zur Hutschienenmontage, bestückt mit LSA-Trennleiste der Baureihe 2/10, sowie Zugfederklemmen für den variablen Aderanschluss. Geeignet zum Einstecken von DPL und DEHNrapid LSA-Ableitern.
Art.-Nr. 907991
TL2 10DA CC

153,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück