Zubehör DEHNrapid LSA
Steckmagazin (unbestückt)
Steckmagazin (ohne Ableiter) zur Aufnahme von 1 bis max. 10 dreipoligen Gasentladungsableitern GDT 230 B3... . Ebenfalls geeignet zur Aufnahme von DRL-Schutzsteckern mit Erdungsrahmen.
Art.-Nr. 907499 - BM 10 DRL
80,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Gasentladungsableiter
Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter für DRL 10 oder BM 10 DRL. Dreipolige Ausführung mit gemeinsamer Lichtbogenkammer für einen gleichmäßigen Schutzpegel sowohl Ader-Ader als auch Ader-Erde.
Art.-Nr. 907219 - GDT 230 B3 FSD
15,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Gasentladungsableiter
Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter für DRL 10 oder BM 10 DRL. Dreipolige Ausführung mit gemeinsamer Lichtbogenkammer für einen gleichmäßigen Schutzpegel sowohl Ader-Ader als auch Ader-Erde.
Art.-Nr. 907218 - GDT 230 B3
11,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Erdungsrahmen
Erdungsrahmen mit Verrastung, notwendig zur Erdung und Montage von max. 10 Stück DRL-Schutzsteckern. Steckbar auf eine 10 DA-Trennleiste oder auf das DRL-Steckmagazin.
Art.-Nr. 907498 - EF 10 DRL
14,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Schilderrahmen
Universeller Schilderrahmen aus Edelstahl zur übersichtlichen Kennzeichnung von LSA-Anschlüssen. Aufrastbar auf DEHNrapid LSA-Steckmagazin, Erdungsrahmen mit Schutzstecker oder auf Montagewannen mit LSA-Leisten der Baureihe 2/10.
Art.-Nr. 907497 - SR DRL
6,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Erdungsmodul
Gesteckt in den Erdungsrahmen EF 10 DRL verbindet das Erdungsmodul eine an der LSA-Trennleiste aufgelegte Doppelader mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch bereits auf der LSA-Trennleiste aufgelegt sind. Das Erdungsmodul ist nicht in Verbindung mit Steckmagazin DRL 10 B... einsetzbar.
Art.-Nr. 907496 - EM 2 DRL
13,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück