BLITZDUCTOR VT
- Wirtschaftlicher Schutz von mehradrigen Signalwegen
- Schnittstellenspezifische Varianten, z. B. RS485 oder Telekommunikationsanwendungen
- Varianten für DC-Spannungsversorgungen und kathodischen Korrosionsschutz
BVT RS485
Ableiter für viele Anwendungen, z. B. für vieradrige symmetrische Schnittstellen RS485/422 oder auch Temperaturfühler. Wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung und Anschluss eines Signal Ground (SG).
Art.-Nr. 918401
BVT RS485 5
255,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BVT AVD
Überspannungs-Ableiter mit verbesserten Schutzpegeln zum EMV-Schutz von elektronischen Komponenten mit Gleichspannungsversorgung. Optimal abgestimmt auf Siemens SPS. Durch den Einsatz einer unipolaren Diode ist auf die Polarität der Betriebsspannung zu achten.
Art.-Nr. 918422
BVT AVD 24
282,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BVT ALD
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 918408
BVT ALD 36
204,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BVT ALD
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 918409
BVT ALD 60
208,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BVT TC
Energetisch koordinierter leckstromfreier Überspannungs-Ableiter für a/b-Ader, ISDN Uk0 oder ADSL mit RJ45-Anschlüssen und zusätzlichen Schraubklemmenanschlüssen. Das Pinning der RJ45-Buchsen ist RJ11/12-kompatibel. Die parallelen Schraubklemmen sind robuster als die RJ45-Buchsen und erhöhen den Nennableitstoßstrom gesamt auf 10 kA.
Art.-Nr. 918411
BVT TC 1
157,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BVT KKS ALD
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Gleichrichters im Schutzstromkreis (Farbe rot). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Varistoren). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
Art.-Nr. 918420
BVT KKS ALD 75
363,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BVT KKS APD
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Spannungsmesskreises (Farbe gelb). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Ableiterpfade). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
Art.-Nr. 918421
BVT KKS APD 36
288,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück