BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Ableiter-Module
Überspannungs-Ableiter für eigensichere Messkreise und Bussysteme
Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
Funktionales und ansprechendes Gerätedesign
- Höchstes Ableitvermögen für zwei-, drei- oder vierpolige Schnittstellen
- Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
- Umfangreiche Zulassungen: ATEX, IECEx, CSA Hazloc
Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
- Einfacher und kraftloser Modulwechsel möglich
- Alle Schutzkomponenten im Schutzmodul integriert
- Ableiter mit integriertem RFID-LifeCheck zur vorbeugenden Ableiter-Überwachung verfügbar
Funktionales und ansprechendes Gerätedesign
- Hutschienenmontage mit integrierter Erdung
- Minimaler Platzbedarf, 2 Doppeladern auf 12 mm Baubreite
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
BXT ML4 BD EX 24
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern eigensicherer Messkreise und Bussysteme, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Art.-Nr. 920381 - BXT ML4 BD EX 24
288,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BXT ML2 BD S EX 24
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Art.-Nr. 920280 - BXT ML2 BD S EX 24
203,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BXT ML4 BC EX 24
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von bis zu vier erdpotentialfreien Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential eigensicherer Messkreise, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Art.-Nr. 920384 - BXT ML4 BC EX 24
307,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
BXT ML2 BD HF EX 6
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und RS485-Bussysteme. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Art.-Nr. 920538 - BXT ML2 BD HF EX 6
170,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück