BLITZDUCTOR XTU – Ableiter-Module mit RFID-LifeCheck

Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter
  • Höchstes Ableitvermögen für symmetrische Datenschnittstellen
  • Blitzstromtragfähig bis 10 kA (10/350 μs)
  • Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2 und höher

Mit actiVsense-Technologie
  • Erkennt automatisch die anliegende Signalspannung im Bereich von 0 bis 180 V
  • Passt den Schutzpegel optimal an das gerade anliegende Signal an
  • Ermöglicht Endgeräteschutz durch angepassten Schutzpegel
  • Ein Ableitertyp für zwei unterschiedliche Datenschnittstellen

Mit integrierter RFID-LifeCheck-Überwachung
  • Ermöglicht die Ableiterprüfung im laufenden Betrieb
  • Erkennt eine Vorbelastung des Ableiters
  • Hohe Signalverfügbarkeit durch vorbeugenden Ableiteraustausch

Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
  • Für Hutschienenmontage mit Standard-Basisteil
  • Ermöglicht einfachen Modulwechsel
  • Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
  • Zwei universelle Basisteile wahlweise mit / ohne Signaltrennung verfügbar

BXTU ML4 BD 0-180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.
Art.-Nr. 920349
BXTU ML4 BD 0-180

310,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BXTU ML2 BD S 0-180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader mit wahlweise direkter oder indirekter Schirmerdung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.
Art.-Nr. 920249
BXTU ML2 BD S 0-180

214,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück