Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm) bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z. B. weiße Wanne).

Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen Anziehen der zwei Edelstahlspannbänder.

MPA-geprüft bis 5,0 bar, Methangasbeständig, Radonsicher (gemäß FHRK Merkblatt MB 101).

WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2.

Für Rund und Flachleiter

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm). Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen anziehen der zwei Edelstahlspannbänder. Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z.B. weiße Wanne).
Art.-Nr. 478597
DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Neu

40,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück