Erdungsfestpunkte
Für den Betoneinbau, als korrosionsfreien Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)
– Anschlussmöglichkeiten an der Anschlussachse mit Kreuzstück z. B. Art.-Nr. 319 201 oder Verbindungsklemme z. B. Art.-Nr. 308 025 für die Armierung
– Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsschiene z. B. Endstücke Art.-Nr. 390 499
– Anschlussmöglichkeit für Flachleiter an der Anschlussplatte (vorne) oder ohne Anschlussachse (hinten) z. B. Anschlussklemme Art.-Nr. 478 141 oder 478 129
– Anschlussachse eingeschraubt oder verpresst
– Abdeckung aus Kunststoff (gelb) aufrastbar und mit druckgeprüftem O-Ring abgedichtet (Prüfdruck 0,5 bar)
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)
– Anschlussmöglichkeiten an der Anschlussachse mit Kreuzstück z. B. Art.-Nr. 319 201 oder Verbindungsklemme z. B. Art.-Nr. 308 025 für die Armierung
– Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsschiene z. B. Endstücke Art.-Nr. 390 499
– Anschlussmöglichkeit für Flachleiter an der Anschlussplatte (vorne) oder ohne Anschlussachse (hinten) z. B. Anschlussklemme Art.-Nr. 478 141 oder 478 129
– Anschlussachse eingeschraubt oder verpresst
– Abdeckung aus Kunststoff (gelb) aufrastbar und mit druckgeprüftem O-Ring abgedichtet (Prüfdruck 0,5 bar)
Typ M
Art.-Nr. 478011
EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
40,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Typ M
Art.-Nr. 478019
EFPM M10 12 V4A L230 V2A
47,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Typ M ohne Anschlussachse
Art.-Nr. 478012
EFPM M10 12 V4A
34,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Typ M verpresst
Art.-Nr. 478041
EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
40,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Typ M verpresst
Art.-Nr. 478049
EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
47,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Typ M verpresst mit zusätzlicher Wassersperre
Gegen das weitere Eindringen von Wasser entlang der Achse in die Wand (geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5 und mit 1 bar Druckwasser). Für WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) geeignet.
Art.-Nr. 478051
EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
52,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Typ M mit MV-Klemme
Art.-Nr. 478112
EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
38,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Typ K
Art.-Nr. 478200
EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
41,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Sechskantschrauben
Art.-Nr. 561923
SKS M10X35 DIN 933 V2A
Neu
1,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Schaumstoff-Pad
Schaumstoffpad zum Aufbringen auf den gelben Schutzdeckel des Erdungsfestpunktes gemäß Montageanleitung DS1476. Einseitig klebend mit Abziehlasche.
Die Ausführung mit Schaumstoffpad ermöglicht einen Positionsausgleich von ca. 20 mm an der Schalung und erleichtert das spätere Auffinden und Freilegen des Erdungsfestpunktes nach dem Betonieren.
Die Ausführung mit Schaumstoffpad ermöglicht einen Positionsausgleich von ca. 20 mm an der Schalung und erleichtert das spätere Auffinden und Freilegen des Erdungsfestpunktes nach dem Betonieren.
Art.-Nr. 478098
SSP D90 H20
2,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück