Abisolierwerkzeug für HVI-, HVI light, HVI l. plus - Leitungen

Das Werkzeug kann zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI light Leitung, HVI Leitung (Außendurchmesser 20 mm) verwendet werden.
  • Das Werkzeug besteht aus einem Handgriff und verschiedenen austauschbaren Schneidköpfen
  • Die Abisolierlänge der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar; die eingestellte Länge ist auf der Skala des Handgriffes ablesbar.

Bedienung
Werkzeug mit Schneidkopf am geschnittenen Leitungsende ansetzen.
Mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn und leichter Druckausübung mittels des Werkzeuges erfolgt der Schneidvorgang / das Absetzen.

Das Anbringen des austauschbaren Schneidkopfes an den Handgriff erfolgt werkzeuglos über eine Bajonettkupplung.

Fräskopf

Fräskopf für HVI Leitung.
Art.-Nr. 597126
ISO HEAD 23
Neu

549,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI head 20

Ausführung für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung und HVI Leitung (Schneidkopf).
Art.-Nr. 597120
HVI HEAD 20

127,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI head holder

Adapter mit Bajonettkupplung zum Befestigen des HVI head Schneidkopf (35 mm voreingestellte Abisolierlänge).
Der Adapter kann in üblichen Dreibacken-Spannfutter (Ø10 mm) z. B. bei Akkuschraubern verwendet werden.
Art.-Nr. 597139
HVI HH

533,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Abisolierwerkzeug

HVI strip 20 Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI Leitung, HVI light plus Leitung und HVI light Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm. Die Abisolierlänge ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar. Ausführung komplett mit Handgriff und Schneidkopf.
Art.-Nr. 597220
HVI STRIP 20
Neu

568,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück