Bauteile für Fundamenterder

Klemmen zum Kombinieren von Rund- und Flachleitern und zum Anschluss von Konstruktionselementen. Dehnungs-, Überbrückungs- und Trennstellenbauteile zur Verbindung mit der Erdungsanlage.
Verbindungsklemmen für Fundamenterder und Bewehrungen

Verbindungsklemmen für Fundamenterder und Bewehrungen

Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder von Betonstahl-Matten und Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.

Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Verbindungsklemmen für Fundamenterder

Verbindungsklemmen für Fundamenterder

Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament.
Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen, ohne die Leiter einfädeln zu müssen.

Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Abstandshalter

Abstandshalter

Zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle.
Mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters.
Keilverbinder

Keilverbinder

Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen für die Anwendung im Betonfundament.
Verbindungsklemmen für Bewehrungen

Verbindungsklemmen für Bewehrungen

Entsprechend der DIN 18014 ""Erdungsanlagen für Gebäude - Planung, Ausführung und Dokumentation"" muss der Potentialausgleichsleiter/Fundamenterder alle 2 Meter mit der Bewehrung der Fundamentplatte verbunden werden.

Zum Verbinden von Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.
Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz
Bewehrungsklemme DEHNclip

Bewehrungsklemme DEHNclip

Entsprechend der DIN 18014 ""Erdungsanlagen für Gebäude - Planung, Ausführung und Dokumentation"" muss der Potentialausgleichsleiter/Fundamenterder alle 2 Meter mit der Bewehrung der Fundamentplatte verbunden werden.

Zum Verbinden von Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.
Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz

Schnell und sicher:
Die Bewehrungsklemme DEHNclip ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 μs) geprüft.
Dehnungsband für Fundamenterder

Dehnungsband für Fundamenterder

Zum Durchführen des Fundamenterders in ausgedehnten Fundamenten (mehrere Abschnitte) durch die Bewegungsfugen, ohne notwendiges Herausführen des Erders aus der Bodenplatte.