Merkzettel
  1. Artikel
  2. Arbeitsschutz / Persönliche Schutzausrüstung / Störlichtbogenschutz
  3. Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln
  4. Gegen Wiedereinschalten sichern

Gegen Wiedereinschalten sichern

Neben Sperrvorrichtungen, Absperrbalken, Kettenständer-Set stehen auch verschiedene Warn- und Hinweisschilder für den Aushang in elektrischen Anlagen zur Verfügung.Auch spezielle Warnschilder für die E-Mobility sorgen für ausreichend Sicherheit beim Arbeiten an HV-Systemen.
  • Sperrelemente

    Sperrelemente

    Nach VBG 125 und DIN 40008
    • Für Nennspannungen bis 1000 V
    • Für Innenraumanlagen
    • Zum Schutz gegen Wiedereinschalten
    • Symbol „Nicht schalten“ nach VBG 125
    Produktdetails
  • Warn- und Hinweisschildersatz

    Warn- und Hinweisschildersatz

    Zum Aushang, auch während Arbeiten an elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0105-100 und -1 (EN 50110-1).
    Produktdetails
  • Warnschilder E-Mobility

    Warnschilder E-Mobility

    Zur Absicherung der Arbeitsstätte beim Arbeiten an E-Fahrzeugen. Befestigung an: Autodach, Absperrpfosten/Absperrketten oder Hochvoltsystemteilen/Schlüssel.
    Produktdetails
  • Absperrbalken und Zubehör

    Absperrbalken und Zubehör

    Absperrbalken und Zubehör zum Abschranken von Anlagenteilen.
    Produktdetails
  • Kettenständer-Set

    Kettenständer-Set

    Zum Absperren der Arbeitsstätte (6 Pfosten, 10 m Kette, 10 Glieder, 10 Haken).
    Produktdetails