Betätigungsstangen

Betätigungsstangen zum Arbeiten auf Abstand beim Schalten und Abschranken an unter Spannung stehender Betriebsmittel oder zum Einbringen von EuK-Vorrichtungen.
Isolierstangen IS

Isolierstangen IS

Zum Arbeiten auf Abstand beim Schalten und Abschranken an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln, zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen an auf Spannungsfreiheit überprüften Betriebsmitteln nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Isolierstange nach E DIN VDE V 0681-1
  • Erdungsstange in Anlehnung an DIN VDE 0683-100
  • Für Innenraum- und Freiluftanwendung
  • Für Nennspannungen bis 123 kV
  • Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
  • Handhabeabschluss mit Abschlusskappe oder als Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung
Schaltstangen SCS

Schaltstangen SCS

Zum Arbeiten auf Abstand beim Schalten und Abschranken an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Isolierstange nach DIN VDE 0681-1
  • Schaltstangenkopf nach DIN VDE 0681-2
  • Für Innenraum- und Freiluftanwendung
  • Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
  • Handhabeabschluss mit Abschlusskappe oder als Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung

Sicherungszangen SZ

Sicherungszangen SZ

Zum Arbeiten auf Abstand beim Ziehen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Rettungsstangen RST

Rettungsstangen RST

Zum Arbeiten auf Abstand beim Retten von Personen aus dem Gefahrenbereich in der Nähe unter Spannung stehender Betriebsmittel nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Isolierstange nach DIN VDE 0681-1
  • Zum Retten von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen
  • Für Nennspannungen bis 72,5 kV
  • Rettungshaken aus Vollkunststoff (überbrückungssicher)
  • Für Innenraum- und Freiluftanwendung

Eisabschlagsstange

Eisabschlagsstange

  • Eisabschlagstange zum Entfernen von Eis an in der Nähe unter Spannung stehenden Anlagenteile z. B. Oberleitungsanlagen im Freien oder aber auch in Tunnelsystemen
  • Massiver Eisabschlaghammer aus isolierendem Material
  • Eine Isolierstange für 15 kV / 16,7 Hz und 25 kV / 50 Hz-Systeme
  • Mit teleskopierbarer Handhabe bis zu einer Gesamtlänge von 3420 mm bis 5270 mm

Isolierstange mit Handkurbel

Isolierstange mit Handkurbel

Zur Notbetätigung von Motorantrieben für Innenraum- und Freiluftanlagen nach DIN VDE 0681-1.
Isolierstangenset zur Scheibenreinigung von E-Lokomotiven

Isolierstangenset zur Scheibenreinigung von E-Lokomotiven

  • Isolierstangenset zum Reinigen der Sichtscheiben von E-Loks
  • Für Nennspannungen bis 7,5 kV / DC und 25 kV / AC
  • Bei Niederschlägen verwendbar
  • Regenprüfung nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
  • Zum Schutz beim versehentlichen Berühren von aktiven Teilen (z. B. Oberleitung)
  • Unterschiedlicher Neigungswinkel des Arbeitskopfes einstellbar