Erdungsmaterial für Nachrichtentechnik
Erdungsmaterial für mobile militärische Nachrichtentechnik inkl. Verbindungsleitungen, Erdungsklemmen und Erdspieße.
Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen / geschlossen
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungsleitungen mit Kabelschuhen geschlossen
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungsleitungen mit Kabelschuh / Stiftkabelschuh
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungskabelschuhe
Zum Montieren vor Ort mit integrieter Zugentlastung (2. Hälfte des Klemmteils).
Bei der Montage sind folgende Parameter zu beachten:
Bei der Montage sind folgende Parameter zu beachten:
- Abisolierung ca. 15 mm
- Aderendhülse nach DIN 46228
- Anzugsmoment der Sperrzahnschrauben ≥ 3 Nm
Erdungsklemmen
Zum Anschluss von Erdungsleitungen an Rohrleitungen.
Erdungssammelschienen
Mit Schlitz und Verdrehschutz, zur Befestigung am Erdungsrohr.
Potentialausgleichsschienen – Nachrichtentechnik
Erdungsschienen aus NIRO (V4A) – robuste und langlebige Lösungen für Erdungsverbindungen in der Nachrichtentechnik. Verfügbar mit 6 oder 3 Anschlusspunkten, bieten sie maximale Flexibilität und einfache Installation durch KS-Verbinder und Schraub-Mutter-Befestigung.
Zulassung: nach VG 96953-7
Zulassung: nach VG 96953-7
Antennenerdung – Nachrichtentechnik
Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Erdungsspieße
Zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, Stromerzeuger.
Ankerpfahl
Zum Abspannen z. B. von Stangenteilen und Lattenscheren beim Überbau von Fernmeldekabeln.
Erdungsrohr mit Bohrspirale
Zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, Stromerzeuger.
Drehgriff abnehmbar.
Bestehend aus:
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AB001
Vers.-Nr. 5975-12-133-7084)
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AA001
Vers.-Nr. 5975-12-133-7271)
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AC001 Vers.-Nr. 5975-12-399-5493)
Drehgriff abnehmbar.
Bestehend aus:
- Drehgriff (Art.-Nr. 462 058
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AB001
Vers.-Nr. 5975-12-133-7084)
- Erdungsrohr (Art.-Nr. 462 060
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AA001
Vers.-Nr. 5975-12-133-7271)
- Klemmkörper mit Rändelschraube (Art.-Nr. 644 099
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AC001 Vers.-Nr. 5975-12-399-5493)