Zubehör für HVI light plus Leitung

Verschiedenste Artikel zum Befestigen der hochspannungsfesten isolierten Ableitungen im Absteuer- und Leitungsverlauf sowie verschiedenstes Zubehör.

Aufgrund der variablen Passung von Ø20 mm bis Ø23 mm bzw. Ø20 mm bis Ø21 mm sind u. a. die Leitungshalter für die HVI light Leitung, HVI light plus Leitung und HVI Leitung verwendbar.

Bauhöhe 19 mm

Art.-Nr. 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

Preis auf Anfrage

Stück

Ausführung groß

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonsockel, Ausführung groß für das Gewicht 17 kg.
Art.-Nr. 102050
ULP KS D370 SW

Preis auf Anfrage

Stück

Wandbefestigungswinkel waagrecht flach

Wandbefestigungswinkel für waagrechte Montage, für Fangstangen D40 oder DEHNcon-H Stützrohre.
Art.-Nr. 105140
WB D40 WA V2A
Auslaufprodukt

Preis auf Anfrage

Stück

Gewicht 17 kg mit Keiltechnik

Betonsockel für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ.
Ausführung stapelbar, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.
Art.-Nr. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET

Preis auf Anfrage

Stück

Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage

Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.
Art.-Nr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Ausführung klein

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonsockel, Ausführung klein für das Gewicht 8,5 kg.
Art.-Nr. 102060
ULP KS D280 SW

Preis auf Anfrage

Stück

Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage

Ausführung wie Art.-Nr. 105 342, jedoch mit Abstandshülse Länge 95 mm, anstatt 30 mm.
Art.-Nr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Mit einfacher Leitungshalterung Typ FB

Art.-Nr. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70

Preis auf Anfrage

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre, mit Doppelüberleger für den Anschluss von 2x Rd 8-10 mm.
Art.-Nr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm

Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 230-400 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik

Betonsockel für Fangspitzen Ø10 mm (Länge 1000 mm), zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen mit DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm, Länge bis 675 mm (Abstand 0,8 m).
Art.-Nr. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

Preis auf Anfrage

Stück

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm

Art.-Nr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm

Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 700-1300 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Befestigungsschelle

Schellen zum Befestigen der Stützrohre z. B. am Antennenstandrohr mit Distanzstück Länge 30 mm, um Halterungen von Antennen auszugleichen.
Art.-Nr. 105161
BSC D40 D45.65 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Geländerbefestigung

Art.-Nr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Geländerbefestigung mit Distanzstück

Mit Distanzstück, um Halterungen von z. B. Antennen auszugleichen.
Art.-Nr. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Befestigungsschelle mit Spannband

Art.-Nr. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Distanzhalter mit PA-Element für HVI light plus Leitung

Distanzhalter zum Erstellen des variablen Anpassungsbereiches der HVI light plus Leitung.
Mit MV-Klemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Art.-Nr. 105466
DH PAE 18 D16 1000 AL V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Bandrohrschelle

Zum Befestigen (Spannen) von Leitungshaltern (z. B. Art.-Nr. 275 319) und vom HVI Ex P200 holder (Art.-Nr. 275 442) an Rohren.
Art.-Nr. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Spannkopf separat

Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901) bei größeren Rohrdurchmessern.
Art.-Nr. 106324
SPK 25X0.3 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Distanzhalter für HVI light Leitung / HVI light plus Leitung

Der Distanzhalter (L = 500 mm) wird z. B. im Betonsockel mit Keiltechnik 17 kg (Art.-Nr. 102 340) errichtet.
Art.-Nr. 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter

Dachleitungshalter mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein und zum Verschrauben mit der Dachlattung, zum Verlegen der HVI Leitung, HVI light plus Leitung, in Dachflächen von Satteldächern.
Art.-Nr. 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung zum Befestigen auf Metalldächern mit Rundstehfalz.
Art.-Nr. 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung zum Befestigen auf Metalldächern mit Kemmfalz.
Art.-Nr. 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung zum Befestigen auf Metalldächern mit Stehfalz.
Art.-Nr. 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter mit Anschlusslasche

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung mit Anschlusslasche in Z-Form zum Nieten oder Schrauben auf Metalldächern.
Art.-Nr. 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Adapter für Verlegung der HVI light Leitung / HVI Leitung / HVI light plus Leitung auf Flachdach

Zum Aufschnappen auf den Dachleitungshalter Typ FB (Art.-Nr. 253 015) und KF (Art.-Nr. 253 030).
Art.-Nr. 253026
RLA 20 FB K SW

Preis auf Anfrage

Stück

Adapter für Verlegung der HVI Leitung auf Flachdach

Zum Aufschnappen auf den Dachleitungshalter Typ FB (Art.-Nr. 253 015) und KF (Art.-Nr. 253 030).
Art.-Nr. 253027
RLA 23 FB K SW

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter

Für Flachdächer, Gewicht ca. 4,7 kg.
Leitungshalter, Betonstein und Grundplatte, zum Verlegen der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung auf Flachdächern.
Art.-Nr. 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter

Für Flachdächer, Gewicht ca. 8,6 kg.
Leitungshalter, Betonsockel und Unterlegplatte, zum Verlegen der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung auf Flachdächern.
Art.-Nr. 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung zum Befestigen im Betonsockel mit Keil (Art.-Nr. 102 075).
Art.-Nr. 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung zum Befestigen in der Grundplatte (Art.-Nr. 253 300) mit Betonstein (Art.-Nr. 253 301).
Art.-Nr. 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Grundplatte

Grundplatte zur Aufnahme (Steckbuchse) des Distanzstabs (Art.-Nr. 253 315, 253 325) sowie Leitungshalter (Art.-Nr. 253 289) und zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonstein (Art.-Nr. 253 301).
Art.-Nr. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR

Preis auf Anfrage

Stück

Betonstein

Zur Stabilisierung der Grundplatte.
Art.-Nr. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70

Preis auf Anfrage

Stück

Bauhöhe 10 mm

Art.-Nr. 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter

Mit Gewinde.
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter

Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter

Mit Langloch.
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter

Mit Kunststoffsockel.
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter für Spannbandbefestigung

Zur Befestigung der HVI Leitung an Rohren z. B. mit Bandrohrschelle (Art.-Nr. 106 323).
Art.-Nr. 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter für Spannbandbefestigung

Zur Befestigung der HVI Leitung an Rohren z. B. mit Bandrohrschelle (Art.-Nr. 106 323).
Art.-Nr. 275318
LH ZS 20 SBH 25X0.3 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter mit Spannband

Mit Leitungshalter aus Metall.
Art.-Nr. 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Leitungshalter mit Spannband

Mit Leitungshalter aus PA.
Art.-Nr. 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Hinweisschild

Hinweisschild

Vorderseite Deutsch
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""

Rückseite Englisch
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Art.-Nr. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

Preis auf Anfrage

Stück

Hinweisschild

Hinweisschild

Vorderseite Deutsch
""ACHTUNG! Potentialausgleich""

Rückseite Englisch
""ATTENTION! Equipotential Bonding""

Lochabstand passend für Zweischrauben-Überleger Art.-Nr. 480 291.
Art.-Nr. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K

Preis auf Anfrage

Stück

Endlos-Spannband

Art.-Nr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Befestigungsset für Stützrohre D40/50

Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI light plus Stützrohren, bestehend aus zwei Halbschalen und einem Kabelbinder zum Befestigen von bis zu vier HVI light plus Leitungen im GFK-Bereich des Stützrohres.
Art.-Nr. 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST

Preis auf Anfrage

Stück

Befestigungsset für Stützrohre D40/50

Befestigungsset zur Montage der HVI long Leitung an Stützrohren, bestehend aus zwei Halbschalen und einem Kabelbinder zum Befestigen von bis zu vier HVI Leitungen im GFK-Bereich des Stützrohres.
Art.-Nr. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST

Preis auf Anfrage

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus Aluminium für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø16 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819895
AD 22 16 L45 AL
Neu

Preis auf Anfrage

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus NIRO für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø16 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819896
AD 22 16 L45 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus NIRO für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø10 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819897
AD 22 10 L45 V2A

Preis auf Anfrage

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus Aluminium für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø10 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819898
AD 22 10 L45 AL

Preis auf Anfrage

Stück

Schrumpfschlauch grau

Art.-Nr. 819997
WSS L120 GR
Neu

Preis auf Anfrage

Stück

Kabelbinder

Kabelbinder zur Verlegung der verschiedenen HVI Leitungen mit den Kunststoffhalter-Halbschalen.
Art.-Nr. 819998
KB UVB 460X7.6 SW

Preis auf Anfrage

Stück

Kabelbinder

Kabelbinder zur Verlegung der HVI Leitung.
Art.-Nr. 819999
KB UVB 546X13 SW

Preis auf Anfrage

Stück