DEHNpipe
Überspannungs-Ableiter zum Einschrauben in Feldgeräte
Varianten für Ex (i) und Ex (d)-Anwendungen
Umfangreiche Zulassungen
- In parallel- oder Serienverdrahtung
- Fertigung aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Ableiter zum Schutz einer zweiten Schnittstellen (Datenseite oder Energieseite) verfügbar
Varianten für Ex (i) und Ex (d)-Anwendungen
- Zum Schutz eigensicherer Messkreise und Bussysteme Ex (i)
- Ausführung in druckfester Kapselung Ex (d)
Umfangreiche Zulassungen
- Zulassungen je nach Ableiter: IECEx, ATEX, FISCO, CSA Hazloc
DPI MD
Energetisch koordinierter gegen Erde leckstromfreier zweistufiger Ableiter für 4-20 mA-Schnittstellen mit Schraubgewinde M20 x 1,5 (innen/außen). Schirmerdung direkt, indirekt oder ohne möglich. Kabelverschraubung als Zubehör lieferbar.
DPI MD EX
Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
Art.-Nr. 929960
DPI MD EX 24 M 2
€ 242,30
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI MD EX
Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
Art.-Nr. 929965
DPI MD EX 24 N 2
€ 242,30
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
DPI CD EXI
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
DPI CD EXD
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
DPI CD EXD
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
DPI CD HF EXD
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.
Art.-Nr. 929971
DPI CD HF EXD 5 M
€ 211,30
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXD 230 24
Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929969
DPI CD EXD 230 24 M
€ 401,10
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXD 230 24
Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929970
DPI CD EXD 230 24 N
€ 401,10
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D 2X24
Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.
Art.-Nr. 929950
DPI CD EXI+D 2X24 M
€ 282,50
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D 2X24
Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.
Art.-Nr. 929951
DPI CD EXI+D 2X24 N
€ 282,50
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D EAS 15 M
Verfügbar ab Q2 2027
Überspannungsableiter in eigensicherer und druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Überspannungsableiter in eigensicherer und druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Art.-Nr. 929974
DPI CD EXI+D EAS 15 M
€ 170,60
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D EAS 15 N
Verfügbar ab Q2 2027
Überspannungsableiter in eigensicherer und druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Überspannungsableiter in eigensicherer und druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Art.-Nr. 929975
DPI CD EXI+D EAS 15 N
€ 170,60
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück