BLITZDUCTOR VT

  • Wirtschaftlicher Schutz von mehradrigen Signalwegen
  • Schnittstellenspezifische Varianten, z. B. RS485 oder Telekommunikationsanwendungen
  • Varianten für DC-Spannungsversorgungen und kathodischen Korrosionsschutz

BVT RS485

Ableiter für viele Anwendungen, z. B. für vieradrige symmetrische Schnittstellen RS485/422 oder auch Temperaturfühler. Wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung und Anschluss eines Signal Ground (SG).
Art.-Nr. 918401
BVT RS485 5
Auslaufprodukt
€ 255,70

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT AVD

Überspannungs-Ableiter mit verbesserten Schutzpegeln zum EMV-Schutz von elektronischen Komponenten mit Gleichspannungsversorgung. Optimal abgestimmt auf Siemens SPS. Durch den Einsatz einer unipolaren Diode ist auf die Polarität der Betriebsspannung zu achten.
Art.-Nr. 918422
BVT AVD 24
€ 282,20

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT ALD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 918408
BVT ALD 36
Auslaufprodukt
€ 204,90

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT ALD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 918409
BVT ALD 60
€ 208,60

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT TC

Energetisch koordinierter leckstromfreier Überspannungs-Ableiter für a/b-Ader, ISDN Uk0 oder ADSL mit RJ45-Anschlüssen und zusätzlichen Schraubklemmenanschlüssen. Das Pinning der RJ45-Buchsen ist RJ11/12-kompatibel. Die parallelen Schraubklemmen sind robuster als die RJ45-Buchsen und erhöhen den Nennableitstoßstrom gesamt auf 10 kA.
Art.-Nr. 918411
BVT TC 1
€ 157,90

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT KKS ALD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Gleichrichters im Schutzstromkreis (Farbe rot). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Varistoren). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
Art.-Nr. 918420
BVT KKS ALD 75
€ 363,50

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT KKS APD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Spannungsmesskreises (Farbe gelb). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Ableiterpfade). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
Art.-Nr. 918421
BVT KKS APD 36
€ 288,90

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück