DEHNcord
- Einpoliger, zweipoliger oder dreipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Optische Defektanzeige
- Versionen mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase
- Kompakte Bauform auch für Außenbereich
- Zum Einsatz in Kabelübergangskästen, Unterflursystemen, Kabelkanälen und Geräteeinbaudosen
DEHNcord 3P TT 275 FM
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord 1P 275 D FM
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord L 2P
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord L 2P
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord L 1P
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord L 1P
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord L 2P SN1864
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364310926, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 0.071 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P SN1864
Art.-Nr.: 999906
oder gleichwertig.
DEHNcord L 2P SN1860
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364303195, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 0.086 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P SN1860
Art.-Nr.: 999937
oder gleichwertig.
DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364292970, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 0.063 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO LTG
Art.-Nr.: 900446
oder gleichwertig.
DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364280380, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 0.072 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 3P 275 SO LTG
Art.-Nr.: 900445
oder gleichwertig.
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord L 2P 275 SO LT
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNcord L 3P 275 SO IP
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364282216, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 0.147 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mit Leitungen zur Montage im Aussenbereich (Schutzart IP65)
z.B. an Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eine Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Mit Befestigungslasche
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 3P 275 SO IP
Art.-Nr.: 900447
oder gleichwertig.
DEHNcord L 2P 275 SO IP
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364293007, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 0.14 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mit Leitungen zur Montage im Aussenbereich (Schutzart IP65)
z.B. an Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eine Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Mit Befestigungslasche
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO IP
Art.-Nr.: 900448
oder gleichwertig.
DEHNcord R 3P
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück