DEHNcombo

  • Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise
  • Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung vermeidet Schädigung des Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis
  • Bemessungsspannung für alle Schutzpfade gleich, somit auch in geerdeten Systemen einsetzbar
  • Gehäusedesign platzoptimiert ausgelegt für bis zu 1500 V DC im nur 4 TE breiten Gehäuse
  • Geprüft nach IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11
  • Einsetzbar in PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712 / DIN VDE 0100-712
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster

4 Artikel

DEHNcombo YPV ...

Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1200 V DC.
Art.-Nr. 900070
DCB YPV 1200
€ 328,80

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNcombo YPV ...

Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC.
Art.-Nr. 900071
DCB YPV 1500
€ 395,70

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNcombo YPV ... FM

Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1200 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Art.-Nr. 900075
DCB YPV 1200 FM
€ 386,60

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNcombo YPV ... FM

Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Art.-Nr. 900076
DCB YPV 1500 FM
€ 453,40

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück