Art.-Nr. 819243 HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
GTIN 4013364255951, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 9.24 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 2875 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Durchmesser Ø Außen GFK | 30 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft) | ≤ 45 cm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 149 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |