Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Fangstangen freistehend 12 bis 14 m

Mit klappbarem Dreibeinstativ zum Schutz von größeren Dachaufbauten oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne Fundamentarbeiten und Anpassung an die Dachneigung bis max. 5°.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.

Die verjüngten Rohre werden gesteckt und anschließend verschraubt.
Die Transportlänge beträgt ca. 4500 mm.

Bestandteile:
Aluminiumrohr verjüngt:
– Rohr Ø100 x 5 mm, Länge ca. 4000 mm
– Rohr Ø90 x 3 mm, Länge ca. 2000 mm
– Rohr Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm, Länge je ca. 2000 mm
– Opt. Rohr Ø40 x 5 mm, Länge ca. 2000 mm
– Fangstange Al
– Doppelüberleger für 2x Rd 8-10 mm
– Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik inkl. Streben aus NIRO 20 x 20 x 2 mm

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.

Freie Höhe 12 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN

GTIN 4013364240520, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 97.42 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 12m
Fangstange freistehend 12 m
mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 170 km/h dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 12000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg: 129 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg: 149 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg: 170 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 420 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 475 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 525 kg

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105922
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Höhe 12000 mm
Radius 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg 129 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg 149 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg 170 km/h
Platzbedarf Stativ 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg ca. 420 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg ca. 475 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg ca. 525 kg

Artikel 105922 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105922 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Freie Höhe 13 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242081, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 98.42 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 13m
Fangstange freistehend 13 m
mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 149 km/h dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 13000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg: 124 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg: 137 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg: 149 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 421 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 476 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 526 kg

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105923
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Höhe 13000 mm
Radius 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg 124 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg 137 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg 149 km/h
Platzbedarf Stativ 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg ca. 421 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg ca. 476 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg ca. 526 kg

Artikel 105923 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105923 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Freie Höhe 14 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242104, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 103.42 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 14m
Fangstange freistehend 14 m mit
klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 145 km/h dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 14000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg: 117 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg: 132 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg: 145 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 430 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 481 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 532 kg

Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105924
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Höhe 14000 mm
Radius 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg 117 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg 132 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg 145 km/h
Platzbedarf Stativ 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange Al
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg ca. 430 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg ca. 481 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg ca. 532 kg

Artikel 105924 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105924 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben