Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Condition Monitoring-System RFID-LifeCheck

Höchster Schutz und Verfügbarkeit von Anlagen durch permanente zustandsorientierte Überwachung von Ableitern mit RFID-LifeCheck-TechnologieDas Früherkennungssystem erfasst bereits eine Ableitervorbelastung und warnt vor dem drohenden Ausfall des Ableiters
  • Optische Anzeige signalisiert defekte oder bereits vorbelastete Ableiter
  • Kleine Abmessungen und minimaler Verdrahtungsaufwand
  • Kann bis zu 10 Ableiter (40 Signaladern) überwachen
  • Fernmeldekontakt zur Signalisierung
  • Fernüberwachung auch mittels RS485-Schnittstelle und PC-Software möglich (DRC MCM XT)

Details

Online-Überwachung mittels kostenfreier Software (nur DRC MCM XT).
lorem ipsum
Potentialfreier Fernmeldekontakt
DRC MCM XT: Öffner (21/22), Schließer (13/14)
DRC SCM XT: Öffner (21/22)
lorem ipsum
Integrierte optische Statusan­zei­ge vor Ort mittels 3-Farben-LED.
lorem ipsum
RS485-Schnittstelle A/B (nur DRC MCM XT) für Kommunikations- und Leitstandlösungen.
lorem ipsum

DRC MCM XT

Hutschienengerät mit integriertem RFID-LifeCheck-Sensor für die zustandsorientierte Überwachung von max. 10 BLITZDUCTOR XT/XTU mit RFID-LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über 3-Farben-LED kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffner oder Schließer). Über die integrierte RS485-Schnittstelle können bis zu 15 DRC MCM XT in einem System mit bis zu 150 BLITZDUCTOR XT/XTU Ableiter überwacht werden.
Optional lässt sich über einen RS485-Schnittstellenumsetzer die kostenfreie PC-Software „Status Display und Service Console“ betreiben. Die Software ermöglicht eine PC-gestützte Fernanzeige des Zustandes aller überwachten Ableiter.
Download: im Servicebereich unter www.dehn.de

1 Produkt

Art.-Nr. 910695 DRC MCM XT

GTIN 4013364118959, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Hutschienengerät mit LifeCheck-Sensor DRC MCM XT
Hutschienengerät mit integriertem
LifeCheck-Sensor für die
zustandsorientierte Überwachung
von max. 10 BXT mit LifeCheck.
Optische Ableiter-Zustandsmeldung
kombiniert mit FM-Signalisierung,
Öffner oder Schließer wählbar.
Zu überwachende BXT können mit
DRC MCM in Verbindung mit einem
PC und handelsüblichem RS 485-Adapter
oder mit DRC LC M3 vorprogrammiert
werden.
Prüfung von: bis zu 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC MCM XT
Art.-Nr.: 910695
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) 18-48 V
Nennstromaufnahme max. (IIN ) 100 mA
RFID-Übertragungsfrequenz 125 kHz
FM-Kontakte / Kontaktform Schließer (no) und Öffner (nc)
Lieferumfang Basisteil, Überwachungsmodul, Kurzanleitung und Bezeichnungssystem

Artikel 910695 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910695 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SCM XT

Hutschienengerät mit integriertem RFID-LifeCheck-Sensor für die zustandsorientierte Überwachung von bis zu 10 BLITZDUCTOR XT/XTU mit RFID-LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über 3-Farben-LED kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffner).

1 Produkt

Art.-Nr. 910696 DRC SCM XT

GTIN 4013364149359, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 161.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Hutschienengerät mit LifeCheck-Sensor DRC SCM XT
Hutschienengerät mit integriertem
LifeCheck-Sensor für die
zustandsorientierte Überwachung
von max. 10 BXT mit LifeCheck.
Optische Ableiter-Zustandsmeldung
kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffner).
Prüfung von: bis zu 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SCM XT
Art.-Nr.: 910696
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) 18-48 V
Nennstromaufnahme max. (IIN ) 100 mA
RFID-Übertragungsfrequenz 125 kHz
FM-Kontakte / Kontaktform Öffner (nc)
Lieferumfang Basisteil, Überwachungsmodul, Kurzanleitung und Bezeichnungssystem

Artikel 910696 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910696 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben