Art.-Nr. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A
GTIN 4013364118911, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Ausführung | mit Federring |
Schraube | Gewindestift M6 x 8 mm |
Art.-Nr. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A
GTIN 4013364118829, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 74.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Ø | 17 mm |
Anschlussbohrung Ø | 11 mm |
Schraube | di M10 x 20 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Befestigungsset für HVI light Leitung
Befestigungsset zur Montage der HVI light Leitung am Stützrohr Ø50 mm (z. B. HVI long Stützrohr), bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø17 mm) für den Anpassungsbereich (inkl. zwei Kabelbindern).
1 Produkt
Art.-Nr. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
GTIN 4013364236486, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 530.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO / Al |
Aufnahme Anschlussplatte | Vierkantloch 13 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
GTIN 4013364280625, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 98.80 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Al |
Anschluss | 1x B 11 mm, 1x B 23 mm |
Schraube | di M8 x 10 di M12 x 20 mm |
Aderendhülse | 50 mm² |
Werkstoff Aderendhülse | Cu/Sn |