#begin[GAEB] #begin[GAEBInfo] [Version]1.2[end] [VersMon]3[end] [VersJahr]2002[end] [Datum]22.02.2011[end] [Uhrzeit]14:28[end] [ProgSystem]MWM-Primo 6.2.2/ GAEB Toolbox V3.11 G90 R20081123[end] [ProgName]Export GAEB2000 (MwmMfc 52)[end] [Zeichensatz]ANSI[end] #end[GAEBInfo] #begin[Vergabe] [DP]81[end] #begin[VergabeInfo] [Wae]EUR[end] [WaeBez]EURO[end] #end[VergabeInfo] #begin[LV] #begin[LVInfo] [Name]LV-Texte[end] [Bez]LV-Texte für Büro und Verwaltung[end] [Datum]22.02.2011[end] [KurzLang]1[end] #begin[LVGlied] [Typ]LVStufe[end] [Laenge]2[end] #end[LVGlied] #begin[LVGlied] [Typ]LVStufe[end] [Laenge]2[end] #end[LVGlied] #begin[LVGlied] [Typ]LVStufe[end] [Laenge]2[end] #end[LVGlied] #begin[LVGlied] [Typ]LVStufe[end] [Laenge]2[end] #end[LVGlied] #begin[LVGlied] [Typ]Position[end] [Laenge]4[end] #end[LVGlied] #end[LVInfo] #begin[LVBereich] [OZ]02[end] [Bez]Büro und Verwaltung [end] #begin[LVBereich] [OZ]0201[end] [Bez]Energietechnik [end] #begin[LVBereich] [OZ]020101[end] [Bez]Blitzschutzpotentialausgleich Hauptverteilung (Blitzstrom-Ableiter/Kombi-Ableiter Typ1, modular) [end] #begin[LVBereich] [OZ]02010101[end] [Bez]TN-C-System [end] #begin[Position] [OZ]020101010005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 3-poliger, modularer Kombi-Ableiter für 230/400 V-\par TN-C-Systeme bestehend aus Basisteil und gesteckten\par Schutzmodulen Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11\par RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie zur\par Folgestrombegrenzung Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Funktions-/Defektanzeige durch\par Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht\par ausblasende Bauform Höchste Dauerspannung: 255 V ac\par Schutzpegel: <= 1,5 kV Blitzstoßstrom (10/350): 100\par kA Folgestromlöschfähigkeit: 50 kAeff\par Ausschaltselektiv bis 50 kAeff: zu 20 A\par gL/gG-Sicherung Vibrations- und Schock-geprüft nach EN\par 60068-2 Sinus-Vibration: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g\par (200 Hz - 500 Hz) Random-Vibration: 1,9 g (5 Hz - 500\par Hz) Schock: 30 g Energetische Koordination nach DIN\par EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-Ableiter\par der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät\par Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 8TE\par Schutzmodul-Kodierung Durchgangsklemmen für alle\par Leiteranschlüsse bis 125 A\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DV M TNS 255\par Art.-Nr.: 951300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 3-poliger, modularer Kombi-Ableiter für 230/400 V-\par TN-C-Systeme bestehend aus Basisteil und gesteckten\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010102[end] [Bez]TN-S-System [end] #begin[Position] [OZ]020101020005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, modularer Kombi-Ableiter für 230/400 V-\par TN(C)-S-Systeme bestehend aus Basisteil und gesteckten\par Schutzmodulen Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11\par RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie zur\par Folgestrombegrenzung Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Funktions-/Defektanzeige durch\par Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht\par ausblasende Bauform Höchste Dauerspannung: 255 V ac\par Schutzpegel: <= 1,5 kV Blitzstoßstrom (10/350): 100\par kA Folgestromlöschfähigkeit: 50 kAeff\par Ausschaltselektiv bis 50 kAeff: zu 20 A\par gL/gG-Sicherung Vibrations- und Schock-geprüft nach EN\par 60068-2 Sinus-Vibration: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g\par (200 Hz - 500 Hz) Random-Vibration: 1,9 g (5 Hz - 500\par Hz) Schock: 30 g Energetische Koordination nach DIN\par EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-Ableiter\par der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät\par Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 8TE\par Schutzmodul-Kodierung Durchgangsklemmen für alle\par Leiteranschlüsse bis 125 A\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DV M TNS 255\par Art.-Nr.: 951400\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, modularer Kombi-Ableiter für 230/400 V-\par TN(C)-S-Systeme bestehend aus Basisteil und gesteckten\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010103[end] [Bez]TT-System [end] #begin[Position] [OZ]020101030005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, modularer Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-\par und TN(C)-S-Systeme bestehend aus Basisteil und\par gesteckten Schutzmodulen Ableiter Typ 1 nach EN\par 61643-11 RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie zur\par Folgestrombegrenzung Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Funktions-/Defektanzeige durch\par Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht\par ausblasende Bauform Höchste Dauerspannung: 255 V ac\par Schutzpegel: <= 1,5 kV Blitzstoßstrom (10/350): 100\par kA Folgestromlöschfähigkeit: 50 kAeff\par Ausschaltselektiv bis 50 kAeff: zu 20 A\par gL/gG-Sicherung Vibrations- und Schock-geprüft nach EN\par 60068-2 Sinus-Vibration: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g\par (200 Hz - 500 Hz) Random-Vibration: 1,9 g (5 Hz - 500\par Hz) Schock: 30 g Energetische Koordination nach DIN\par EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-Ableiter\par der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät\par Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 8TE\par Schutzmodul-Kodierung Durchgangsklemmen für alle\par Leiteranschlüsse bis 125 A\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DV M TT 255\par Art.-Nr.: 951310\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, modularer Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-\par und TN(C)-S-Systeme bestehend aus Basisteil und\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]020102[end] [Bez]Überspannungsschutz Unterverteilung <=125A (Überspannungs-Ableiter Typ2, modular) [end] #begin[LVBereich] [OZ]02010201[end] [Bez]TN-C-System [end] #begin[Position] [OZ]020102010005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} ÜS-Ableiter DEHNguard M DG M TNC 275 3-poliger,\par modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme\par Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Hochleistungsfähige\par Varistor-Technologie Basisteil mit gesteckten\par Schutzmodulen Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Höchste Dauerspannung: 275 V\par ac Schutzpegel: <= 1,75 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA\par Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff Vibrations- und\par Schock-geprüft nach EN 60068-2 Sinus-Vibration: 5 g\par (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz)\par Random-Vibration: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) Schock: 30 g\par Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE\par 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter der\par Red/Line-Familie Überwachung: Thermo-Dynamik-Control\par Funktions- und Defektanzeige Schutzmodul-Kodierung\par Multifunktionsanschlussklemmen für Leiter und\par Kammschienenanschluss Reiheneinbaugerät nach DIN\par 43880, 3TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DG M TNC 275\par Art.-Nr.: 952300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} ÜS-Ableiter DEHNguard M DG M TNC 275 3-poliger,\par modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010202[end] [Bez]TN-S-System [end] #begin[Position] [OZ]020102020005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter für 230/400 V\par TN-S-SystemeAbleiter Typ 2 nach EN 61643-11 Hochleistungsfähige\par Varistor-Technologie Basisteil mit gesteckten\par Schutzmodulen Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Höchste Dauerspannung: 275 V\par ac Schutzpegel: <= 1,25 kV Nennableitstoßstrom: 20\par kA Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff Vibrations- und\par Schock-geprüft nach EN 60068-2 Sinus-Vibration: 5 g\par (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz)\par Random-Vibration: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) Schock: 30 g\par Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE\par 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter der\par Red/Line-Familie Überwachung: Thermo-Dynamik-Control\par Funktions- und Defektanzeige Schutzmodul-Kodierung\par Multifunktionsanschlussklemmen für Leiter und\par Kammschienenanschluss Reiheneinbaugerät nach DIN\par 43880, 4TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DG M TNS 275\par Art.-Nr.: 952400\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter für 230/400 V\par TN-S-SystemeAbleiter Typ 2 nach EN 61643-11 Hochleistungsfähige\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010203[end] [Bez]TT-System [end] #begin[Position] [OZ]020102030005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter für 230/400 V TT-und\par TN-S-Systeme Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11\par Hochleistungsfähige Varistor-Technologie Basisteil mit\par gesteckten Schutzmodulen Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Höchste Dauerspannung: 275 V\par ac Schutzpegel: <= 1,25 kV Nennableitstoßstrom: 20\par kA Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff Vibrations- und\par Schock-geprüft nach EN 60068-2 Sinus-Vibration: 5 g\par (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz)\par Random-Vibration: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) Schock: 30 g\par Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE\par 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter der\par Red/Line-Familie Überwachung: Thermo-Dynamik-Control\par Funktions- und Defektanzeige Schutzmodul-Kodierung\par Multifunktionsanschlussklemmen für Leiter und\par Kammschienenanschluss Reiheneinbaugerät nach DIN\par 43880, 4TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DG M TT 275\par Art.-Nr.: 952310\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter für 230/400 V TT-und\par TN-S-Systeme Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]020103[end] [Bez]Überspannungsschutz Unterverteilung >125A (Überspannungsableiter Typ2,mit integrierter Ableitervorsicherung, modular) [end] #begin[LVBereich] [OZ]02010301[end] [Bez]TN-C-System [end] #begin[Position] [OZ]020103010005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 3-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter\par Vorsicherung für 230/400 V TN-C-Systeme Ableiter Typ 2\par nach EN 61643-11 Hochleistungsfähige\par Varistor-Technologie Basisteil mit gesteckten\par Schutzmodulen mit integrierten Vorsicherungen\par Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch\par Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste\par Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: <= 1,5\par kV Nennableitstoßstrom: 12,5 kA Vorsicherungsfrei zu\par betreiben in Anlagen bis zu einem max. Kurzschlußstrom\par von 25 kAeff Energetische Koordination nach DIN EN\par 62305-4 (VDE 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter\par der Red/Line-Familie\par Überwachung: Thermo-Dynamik-Control Funktions- und\par Defektanzeige bei Überlastung des Ableiters und\par ausgelöster integrierter Vorsicherung\par Schutzmodul-Kodierung Multifunktionsanschlussklemmen\par für Leiter und Kammschienenanschluss Reiheneinbaugerät\par nach DIN 43880, 3TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DG M TNC CI 275\par Art.-Nr.: 952304\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 3-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter\par Vorsicherung für 230/400 V TN-C-Systeme Ableiter Typ 2\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010302[end] [Bez]TN-S-System [end] #begin[Position] [OZ]020103020005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter\par Vorsicherung für 230/400 V TN-S-Systeme Ableiter Typ 2\par nach EN 61643-11 Hochleistungsfähige\par Varistor-Technologie Basisteil mit gesteckten\par Schutzmodulen mit integrierten Vorsicherungen\par Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch\par Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste\par Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: <= 1,5\par kV Nennableitstoßstrom: 12,5 kA Vorsicherungsfrei zu\par betreiben in Anlagen bis zu einem max. Kurzschlußstrom\par von 25 kAeff Energetische Koordination nach DIN EN\par 62305-4 (VDE 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter\par der Red/Line-Familie\par Überwachung: Thermo-Dynamik-Control Funktions- und\par Defektanzeige bei Überlastung des Ableiters und\par ausgelöster integrierter Vorsicherung\par Schutzmodul-Kodierung Multifunktionsanschlussklemmen\par für Leiter und Kammschienenanschluss Reiheneinbaugerät\par nach DIN 43880, 4TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DG M TNS CI 275\par Art.-Nr.: 952401\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter\par Vorsicherung für 230/400 V TN-S-Systeme Ableiter Typ 2\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010303[end] [Bez]TT-System [end] #begin[Position] [OZ]020103030005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter\par Vorsicherung für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme\par Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Hochleistungsfähige\par Varistor-Technologie Basisteil mit gesteckten\par Schutzmodulen mit integrierten Vorsicherungen\par Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch\par Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste\par Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: <= 1,5\par kV Nennableitstoßstrom: 12,5 kA Vorsicherungsfrei zu\par betreiben in Anlagen bis zu einem max. Kurzschlußstrom\par von 25 kAeff Energetische Koordination nach DIN EN\par 62305-4 (VDE 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter\par der Red/Line-Familie\par Überwachung: Thermo-Dynamik-Control Funktions- und\par Defektanzeige bei Überlastung des Ableiters und\par ausgelöster integrierter Vorsicherung\par Schutzmodul-Kodierung Multifunktionsanschlussklemmen\par für Leiter und Kammschienenanschluss Reiheneinbaugerät\par nach DIN 43880, 4TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DG M TT CI 275\par Art.-Nr.: 952322\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter\par Vorsicherung für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]020104[end] [Bez]Endgeräteschutz Endgeräte (Überspannungsableiter Typ3) [end] #begin[LVBereich] [OZ]02010401[end] [Bez]Hutschiene (1-polig) [end] #begin[Position] [OZ]020104010005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 2-poliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz\par von Endgeräten der Industrieelektronik Ableiter Typ 3\par nach EN 61643-11 Hohes Ableitvermögen durch\par leistungsfähige\par Zinkoxidvaristor-/Funkenstreckenkombination Basisteil\par mit gesteckten Schutzmodulen Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Höchste Dauerspannung: 255 V\par ac/dc Gesamtableitstoßstrom: 5 kA Schutzpegel L/N: <\par 1,25 kV Vorsicherung: 25 A gL/gG oder B 25 A\par Vibrations- und Schock-geprüft nach EN 60068-2\par Sinus-Vibration: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz -\par 500 Hz) Random-Vibration: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz)\par Schock: 30 g Energetische Koordination nach DIN EN\par 62305-4 (VDE 0185-305-4) mit Typ 2-Ableiter und\par Kombi-Ableiter Typ 1 der Red/Line-Familie Funktions-\par und Defektanzeige Schutzmodulkodierung\par Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 1 TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DR M 2P 255\par Art.-Nr.: 953200\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 2-poliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz\par von Endgeräten der Industrieelektronik Ableiter Typ 3\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010402[end] [Bez]Hutschiene (3-polig) [end] #begin[Position] [OZ]020104020005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz\par von Endgeräten der Industrieelektronik Ableiter Typ 3\par nach EN 61643-11 Hohes Ableitvermögen durch\par leistungsfähige\par Zinkoxidvaristor-/Funkenstreckenkombination Basisteil\par mit gesteckten Schutzmodulen Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Durchgangsverdrahtung Höchste\par Dauerspannung: 255/440 V ac Gesamtableitstoßstrom: 8\par kA Schutzpegel (L-N): <= 1 kV Max. netzseitiger\par Überstromschutz: 25 A gL/gG oder B 25 A Energetische\par Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) mit\par Typ 2-Ableiter und Kombi-Ableiter Typ 1 der\par Red/Line-Familie Funktions- und Defektanzeige\par Schutzmodulkodierung Reiheneinbaugerät nach DIN 43880,\par 2 TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DR M 4P 255\par Art.-Nr.: 953400\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz\par von Endgeräten der Industrieelektronik Ableiter Typ 3\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010403[end] [Bez]Drehstromgeräte (Montage auf Hutschiene) [end] #begin[Position] [OZ]020104030005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz\par von Endgeräten der Industrieelektronik Ableiter Typ 3\par nach EN 61643-11 Hohes Ableitvermögen durch\par leistungsfähige\par Zinkoxidvaristor-/Funkenstreckenkombination Basisteil\par mit gesteckten Schutzmodulen Einfacher, werkzeugloser\par Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit\par Modulentriegelungstaste Durchgangsverdrahtung Höchste\par Dauerspannung: 255/440 V ac Gesamtableitstoßstrom: 8\par kA Schutzpegel (L-N): <= 1 kV Max. netzseitiger\par Überstromschutz: 25 A gL/gG oder B 25 A Energetische\par Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) mit\par Typ 2-Ableiter und Kombi-Ableiter Typ 1 der\par Red/Line-Familie Funktions- und Defektanzeige\par Schutzmodulkodierung Reiheneinbaugerät nach DIN 43880,\par 2 TE\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DR M 4P 255\par Art.-Nr.: 953400\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 4-poliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz\par von Endgeräten der Industrieelektronik Ableiter Typ 3\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010404[end] [Bez]Im Kabelkanal (Montage im Kabelkanal) [end] #begin[Position] [OZ]020104040005[end] [Menge]0,000[end] [ME]St[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 2-poliger Überspannungs-Ableiter für 230 V-Endgeräte\par Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11\par zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen\par keine Netzabschaltung bei Defekt\par optische Mehrfach-Betriebsanzeige\par programmierbare Akustikfunktion\par Höchste Dauerspannung: 255 V ac\par Schutzpegel: <= 1,5 kV\par Gesamtableitstoßstrom: 5 kA\par Max. netzseitiger Überstromschutz:\par 16 A gL/gG oder B 16 A\par Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4\par (VDE 0185-305-4) mit Typ 2-Ableiter und\par Kombi-Ableiter Typ 1 der Red/Line-Familie\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DSA 230 LA\par Art.-Nr.: 924370\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 2-poliger Überspannungs-Ableiter für 230 V-Endgeräte\par Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02010405[end] [Bez]Steckdose (Montage hinter Steckdose) [end] #begin[Position] [OZ]020104050005[end] [Menge]0,000[end] [ME]St[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 2-poliger Überspannungs-Ableiter zum Aufrasten auf\par handelsübliche Schutzkontakt-Steckdosen\par mit Schnappverschluss zur einfachen Installation\par an bereits montierten Steckdosen\par Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11\par keine Netzabschaltung bei Defekt\par Akustische Defektanzeige\par Höchste Dauerspannung: 255 V ac\par Schutzpegel: <= 1,5 kV\par Gesamtableitstoßstrom: 5 kA\par Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gL/gG oder B 16 A\par Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4\par (VDE 0185-305-4) mit Typ 2-Ableiter und\par Kombi-Ableiter Typ 1 der Red/Line-Familie\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: STC 230\par Art.-Nr.: 924350\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} 2-poliger Überspannungs-Ableiter zum Aufrasten auf\par handelsübliche Schutzkontakt-Steckdosen\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]0202[end] [Bez]Informationstechnik [end] #begin[LVBereich] [OZ]020201[end] [Bez]Blitzschutzpotentialausgleich Zentralverteiler(Typ1) [end] #begin[LVBereich] [OZ]02020101[end] [Bez]Schnittstelle 1 DA (Typ1) [end] #begin[Position] [OZ]020201010005[end] [Menge]0,000[end] [ME]St[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul\par der Ableiterklasse Type 1\par BLITZDUCTOR XT,\par geprüft nach EN 61643-21 und\par energetisch koordiniert nach\par IEC 61643-22 zum Schutz von\par 2 Einzeladern informations-\par technischer Systeme.\par Mit integriertem LifeCheck in\par RFID-Technik für berührungs-\par lose Ableiterprüfung mit\par DEHNrecord LC. Einsteckbar\par in Basisteil BXT BAS.\par Ableiterüberwachung: LifeCheck\par Höchste Dauerspannung DC: 180 V\par Nennstrom bei 45° C: 1,2 A\par D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt: 10 kA\par Serienimpedanz pro Ader: 0,4 Ohm\par Schockprüfung: EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig): EN 60068-2-6\par (Prüfung Fc) Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig):\par EN 60068-2-64 (Prüfung Fh) SIL-Klassifizierung :\par SIL2 / SIL3 Details siehe: www.dehn.de/de/sil/\par Zulassungen: CSA, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT ML2 B 180\par ArtNr: 920211\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul\par der Ableiterklasse Type 1\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201010010[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par Modulen, Module unterbrechungsfrei steckbar, für 4\par Einzeladern oder 2 Doppeladern, Baubreite 12 mm (2/3\par TE)\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,08 - 2,5 mm²\par Erdung über: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT BAS\par Art.-Nr.: 920300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020102[end] [Bez]Schnittstelle 2 DA (Typ1) [end] #begin[Position] [OZ]020201020005[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul\par der Ableiterklasse Type 1\par BLITZDUCTOR XT,\par geprüft nach EN 61643-21 und\par energetisch koordiniert nach\par IEC 61643-22 zum Schutz von\par 4 Einzeladern informations-\par technischer Systeme.\par Mit integriertem LifeCheck in\par RFID-Technik für berührungs-\par lose Ableiterprüfung mit\par DEHNrecord LC. Einsteckbar\par in Basisteil BXT BAS.\par Ableiterüberwachung: LifeCheck\par Höchste Dauerspannung DC: 180 V\par Nennstrom bei 45° C: 1,2 A\par D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt: 10 kA\par Serienimpedanz pro Ader: 0,4 Ohm\par Schockprüfung: EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig): EN 60068-2-6\par (Prüfung Fc) Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig):\par EN 60068-2-64 (Prüfung Fh) SIL-Klassifizierung :\par SIL2 / SIL3 Details siehe: www.dehn.de/de/sil/\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT ML4 B 180\par ArtNr: 920310\par 0 STx\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul\par der Ableiterklasse Type 1\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201020010[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par Modulen, Module unterbrechungsfrei steckbar, für 4\par Einzeladern oder 2 Doppeladern, Baubreite 12 mm (2/3\par TE)\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,08 - 2,5 mm²\par Erdung über: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT BAS\par Art.-Nr.: 920300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020103[end] [Bez]Symetrische Schnittstelle 1 DA (Typ1/2) [end] #begin[Position] [OZ]020201030005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P2 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz\par einer Doppeladern informations- technischer Systeme.\par Mit integriertem LifeCheck in RFID-Technik für\par berührungs- lose Ableiterprüfung mit DEHNrecord LC.\par Einsteckbar in Basisteil BXT BAS.\par Ableiterüberwachung: LifeCheck\par Höchste Dauerspannung DC: 180 V\par Nennstrom bei 45° C: 0,75 A\par Nennstrom bei 80° C: 0,45 A\par D1 Stoßstromfestigkeit (10/350) gesamt: 5 kA\par Serienimpedanz pro Ader: 1,8 Ohm\par Schockprüfung: EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig): EN\par 60068-2-6 (Prüfung Fc)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig): EN 60068-2-64\par (Prüfung Fh)\par SIL-Klassifizierung : SIL2 / SIL3 Details siehe:\par www.dehn.de/de/sil/\par Zulassungen: CSA, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT ML2 BD 180\par Art.-Nr.: 920247\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P2 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201030010[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par Modulen, Module unterbrechungsfrei steckbar, für 4\par Einzeladern oder 2 Doppeladern, Baubreite 12 mm (2/3\par TE)\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,08 - 2,5 mm²\par Erdung über: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT BAS\par Art.-Nr.: 920300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020104[end] [Bez]Symetrische Schnittstelle 2 DA (Typ1/2) [end] #begin[Position] [OZ]020201040005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P1 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz\par zweier Doppeladern informations- technischer Systeme.\par Mit integriertem LifeCheck in RFID-Technik für\par berührungs- lose Ableiterprüfung mit DEHNrecord LC.\par Einsteckbar in Basisteil BXT BAS.\par Ableiterüberwachung: LifeCheck\par Höchste Dauerspannung DC: 180 V\par Nennstrom bei 45° C: 0,75 A\par Nennstrom bei 80° C: 0,45 A\par D1 Stoßstromfestigkeit (10/350) gesamt: 10 kA\par Serienimpedanz pro Ader: 1,8 Ohm\par Schockprüfung: EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig): EN\par 60068-2-6 (Prüfung Fc)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig): EN 60068-2-64\par (Prüfung Fh)\par SIL-Klassifizierung : SIL2 / SIL3 Details siehe:\par www.dehn.de/de/sil/\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT ML4 BD 180\par Art.-Nr.: 920347\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P1 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201040010[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par Modulen, Module unterbrechungsfrei steckbar, für 4\par Einzeladern oder 2 Doppeladern, Baubreite 12 mm (2/3\par TE)\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,08 - 2,5 mm²\par Erdung über: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT BAS\par Art.-Nr.: 920300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020105[end] [Bez]Unsymetrische Schnittstelle 1 DA (Typ1/2) [end] #begin[Position] [OZ]020201050005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P1 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz\par von 2 Einzeladern informations- technischer Systeme,\par wahlweise indirekte oder direkte Schirmerdung. Mit\par integriertem LifeCheck in RFID-Technik für berührungs-\par lose Ableiterprüfung mit DEHNrecord LC. Einsteckbar in\par Basisteil BXT BAS.\par Ableiterüberwachung: LifeCheck\par Höchste Dauerspannung DC: 54 V\par Nennstrom bei 45° C: 0,75 A\par Nennstrom bei 80° C: 0,45 A\par D1 Stoßstromfestigkeit (10/350) gesamt: 9 kA\par Serienimpedanz pro Ader: 1,8 Ohm\par Schockprüfung: EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig): EN\par 60068-2-6 (Prüfung Fc)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig): EN 60068-2-64\par (Prüfung Fh)\par SIL-Klassifizierung : SIL2 / SIL3 Details siehe:\par www.dehn.de/de/sil/\par Zulassungen: CSA, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT ML2 BE S 48\par Art.-Nr.: 920225\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P1 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201050010[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par Modulen, Module unterbrechungsfrei steckbar, für 4\par Einzeladern oder 2 Doppeladern, Baubreite 12 mm (2/3\par TE)\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,08 - 2,5 mm²\par Erdung über: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT BAS\par Art.-Nr.: 920300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020106[end] [Bez]Unsymetrische Schnittstelle 2 DA (Typ1/2) [end] #begin[Position] [OZ]020201060005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P2 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz\par von 4 Einzeladern informations- technischer Systeme.\par Mit integriertem LifeCheck in RFID-Technik für\par berührungs- lose Ableiterprüfung mit DEHNrecord LC.\par Einsteckbar in Basisteil BXT BAS.\par Ableiterüberwachung: LifeCheck\par Höchste Dauerspannung DC: 180 V\par Nennstrom bei 45° C: 1,0 A\par Nennstrom bei 80° C: 0,55 A\par D1 Stoßstromfestigkeit (10/350) gesamt: 10 kA\par Serienimpedanz pro Ader: 1,0 Ohm\par Schockprüfung: EN 60068-2-27 (Prüfung Ea)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (sinusförmig): EN\par 60068-2-6 (Prüfung Fc)\par Prüfung der Schwingfestigkeit (zufällig): EN 60068-2-64\par (Prüfung Fh)\par SIL-Klassifizierung : SIL2 / SIL3 Details siehe:\par www.dehn.de/de/sil/\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT ML4 BE 180\par Art.-Nr.: 920327\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 /\par P2 BLITZDUCTOR XT, geprüft nach EN 61643-21 und\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201060010[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par Modulen, Module unterbrechungsfrei steckbar, für 4\par Einzeladern oder 2 Doppeladern, Baubreite 12 mm (2/3\par TE)\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,08 - 2,5 mm²\par Erdung über: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par Ex-Zulassungen : ATEX: KEMA 09ATEX0114 X: II 3 G Ex nA\par II T4 IECEx KEM 09.0053X: Ex nA II T4 Gc\par Zulassungen: CSA, VdS, UL, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BXT BAS\par Art.-Nr.: 920300\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von\par Blitzductor XT Blitzstrom-, oder Kombi-Ableiter-\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020107[end] [Bez]Telefonleitung 10 DA LSA-Technik (Typ1) [end] #begin[Position] [OZ]020201070005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin der Ableiterklasse\par Type 1 DEHNrapid LSA für 10 DA LSA-Trennleisten,\par komplett bestückt mit 10 GDT 230 B3 FSD, geprüft nach\par EN 61643-21, erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum\par Kombi- Ableiter, integrierte Trennleistenkon- takte\par für Prüfen, Messen und Patchen bei gleichzeitigem\par Schutz. Ableiter mit Fail-safe-Funktion und optischer\par Defektanzeige.\par Ableiter-Bemessungsspannung DC (max. zul.\par Betriebsspannung): 180 V\par Nennstrom: 0,4 A\par D1 Stoßstromfestigkeit (10/350) pro Ader: 2,5 kA\par Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader: 5 kA\par Temperaturbereich: -40°C+80°C\par Einsteckbar in: LSA-Trennleiste 2/10\par Erdung über: Montagebügel\par Zulassungen: VdS, GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DRL 10 B 180 FSD\par Art.-Nr.: 907401\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin der Ableiterklasse\par Type 1 DEHNrapid LSA für 10 DA LSA-Trennleisten,\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201070010[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Schutzstecker, der Ableiterklasse Type 3\par / P1 DEHNrapid LSA, kombiniert mit Überstromschutz\par gegen ?Powercrossing?, geprüft nach EN 61643-21 und\par energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu\par DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz einer Doppelader\par von Telekommunikationssystemen. Zusammen mit\par Erdungsrahmen einsteckbar in LSA-Trennleisten der\par Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als\par Erweiterung zum Kombi-Ableiter.\par Ableiter-Bemessungsspannung DC (max. zul.\par Betriebsspannung): 180 V\par Nennstrom: 0,1 A\par Temperaturbereich: 0°C+70°C\par Einsteckbar in: LSA-Trennleiste 2/10 oder DRL 10 B\par Steckmagazin\par Zulassungen: GOST\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DRL PD 180\par Art.-Nr.: 907430\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Schutzstecker, der Ableiterklasse Type 3\par / P1 DEHNrapid LSA, kombiniert mit Überstromschutz\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] #begin[Position] [OZ]020201070015[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Erdungsrahmen für LSA-Technik Baureihe 2/10 oder\par DRL-Steckmagazin zur mechanischen Aufnahme, bzw.\par Erdung von 1 - 10 DRL-Schutzsteckern.\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: EF 10 DRL\par Art.-Nr.: 907498\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Erdungsrahmen für LSA-Technik Baureihe 2/10 oder\par DRL-Steckmagazin zur mechanischen Aufnahme, bzw.\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]020202[end] [Bez]Überspannungsschutz Etagenverteiler bzw. Endgerät [end] #begin[LVBereich] [OZ]02020201[end] [Bez]TK-Etagenverteiler [end] #begin[Position] [OZ]020202010005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter Klasse E voll geschirmt der\par Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNpatch M, geprüft nach\par EN 61643-21, universell einsetzbar nach EN 50173 für\par alle Datendienste bis 48 V DC zum Schutz von 4\par Adernpaaren von Datennetzwerk-Schnittstellen über RJ\par 45-Buchsen, für Verteiler- oder Einzelplatzanwendung,\par platzsparend, Baubreite 19 mm.\par Ableiter-Bemessungsspannung (max. zul.\par Betriebsspannung) DC: 48 V\par Nennlaststrom: 1 A\par Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt: 10 kA\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DPA M CLE RJ45B 48\par Art.-Nr.: 929121\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter Klasse E voll geschirmt der\par Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNpatch M, geprüft nach\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020202[end] [Bez]Telefon Endgerät [end] #begin[Position] [OZ]020202020005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter der Ableiterklsase Type 2 / 2\par DSM, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch\par koordiniert nach IEC 61643-22, als Modul zum\par Nachrüsten hinter vorhandenen Anschlussdosen, für\par ISDN-Schnittstelle Uk0, analoge Fernmeldeverbindungen\par und Systemtelefonanlagen, fernspeisetauglich, am\par Eingang mit abnehmbaren Steckklemmen, am Ausgang\par flexible Anschluss- drähte, zur Unterputzmontage in\par Schalterdosen und Kanaldosen, kompl. mit\par Erdanschlussleitung.\par Ableiter-Bemessungsspannung (max. zul.\par Betriebsspannung): 170 V\par Nennstrom: 200 mA\par Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt: 20 kA\par Anschluss Eingang / Ausgang: 4-fach-Buchsenklemmen /\par Litzenleitungen 0,25 mm²\par Belegung: 2 Doppeladern\par Abmessungen: 43 x 16 x 38 mm\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DSM TC 2 SK\par Art.-Nr.: 924272\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter der Ableiterklsase Type 2 / 2\par DSM, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020203[end] [Bez]Data-Etagenverteiler [end] #begin[Position] [OZ]020202030005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter Klasse E voll geschirmt der\par Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNpatch M, geprüft nach\par EN 61643-21, universell einsetzbar nach EN 50173 für\par alle Datendienste bis 48 V DC zum Schutz von 4\par Adernpaaren von Datennetzwerk-Schnittstellen über RJ\par 45-Buchsen, für Verteiler- oder Einzelplatzanwendung,\par platzsparend, Baubreite 19 mm.\par Ableiter-Bemessungsspannung (max. zul.\par Betriebsspannung) DC: 48 V\par Nennlaststrom: 1 A\par Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt: 10 kA\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DPA M CLE RJ45B 48\par Art.-Nr.: 929121\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter Klasse E voll geschirmt der\par Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNpatch M, geprüft nach\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020204[end] [Bez]PC-Endgerät [end] #begin[Position] [OZ]020202040005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter Klasse E voll geschirmt der\par Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNpatch M, geprüft nach\par EN 61643-21, universell einsetzbar nach EN 50173 für\par alle Datendienste bis 48 V DC zum Schutz von 4\par Adernpaaren von Datennetzwerk-Schnittstellen über RJ\par 45-Buchsen, für Verteiler- oder Einzelplatzanwendung,\par platzsparend, Baubreite 19 mm.\par Ableiter-Bemessungsspannung (max. zul.\par Betriebsspannung) DC: 48 V\par Nennlaststrom: 1 A\par Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt: 10 kA\par Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: DPA M CLE RJ45B 48\par Art.-Nr.: 929121\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter Klasse E voll geschirmt der\par Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNpatch M, geprüft nach\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020205[end] [Bez]EIB / KNX [end] #begin[Position] [OZ]020202050005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter der Ableiterklasse Type 2\par BUSTECTOR, geprüft nach EN 61643-21, zum Schutz von\par EIB / Konnex-Systemen und zum Aufstecken auf\par Busankoppler anstelle einer normalen Busklemme. EIBA\par Zertifizierung.\par Ableiter-Bemessungsspannung (max. zul.\par Betriebsspannung): 45 V\par Nennableitstoßstrom: 5 kA\par Anschluss Eingang / Ausgang: Federkontakte Ø1 mm /\par Anschlussleitungen Ø0,8 mm\par Abmessungen: 10,5 x 11,6 x 11,1 mm\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Typ: BT 24\par Art.-Nr.: 925001\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Überspannungs-Ableiter der Ableiterklasse Type 2\par BUSTECTOR, geprüft nach EN 61643-21, zum Schutz von\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #begin[LVBereich] [OZ]02020206[end] [Bez]Potentialausgleichsschiene [end] #begin[Position] [OZ]020202060005[end] [Menge]0,000[end] [ME]ST[end] #begin[Beschreibung] [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Potentialausgleichsschiene K12, mit Aufsteckklemmen\par für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil\par 410/540 und den Blitzschutz- Potentialausgleich nach\par EN 62305\par Anschlüsse (ein- oder mehrdrähtig): 10 x 2,5-95 mm²\par Anschlüsse Rd: oder 10 x -10 mm\par Anschluss Fl: 1 x -30x4 mm\par Kontaktschiene: Cu/gal Sn\par Querschnitt: 30 mm²\par Normenbezug: DIN EN 50164-1\par liefern und montieren.\par Fabrikat: DEHN + SÖHNE\par Art.-Nr.: 563200\par oder gleichwertig\par }[end] [Kurztext]{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl\f0\fmodern Courier New;} Potentialausgleichsschiene K12, mit Aufsteckklemmen\par für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil\par }[end] #end[Beschreibung] #end[Position] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] [_MWM_Dummy][end] #end[LVBereich] #end[LV] #end[Vergabe] #end[GAEB]117|306