Art.-Nr. 767101 SAG DCA P HR GA
GTIN 4013364069541, Zolltarifnr.: 90303320, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | 40 x 48 x 35 mm |
Steckerabstand | 19 mm |
Anzeigeschwelle HR-System | 90 V |
Eingangsimpedanz HR-System | 36 MOhm |
Art.-Nr. 767102 SAG DCA P LRM GA
GTIN 4013364074064, Zolltarifnr.: 90303320, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | 40 x 48 x 35 mm |
Steckerabstand | 14 mm |
Anzeigeschwelle LRM-System | 5 V |
Eingangsimpedanz LRM-System | 2 MOhm |