AnschlussklemmeKlemme für den universellen Anschluss an den Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder Edelstahl (NIRO)
| ![]() |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl | |
| Werkstoff | |
| Anschlussquerschnitt | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |