Details
Das Dehnungsband wird in die Bodenplatte so einbetoniert, dass sich der Styroporblock in einem Abschnitt befindet und das andere Ende lose im nächsten Abschnitt weitergeführt werden kann. |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Band | |
| Abmessung Band | l x b x t |
| Querschnitt | |
| Werkstoff Block | |
| Abmessung Block | l x b x t |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |








