Details
Ausführung: – mit Federring – Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10 – UV-stabilisiert und halogenfrei |
Weitere Varianten / Zubehör:

6 Anschlüsse
8 Anschlüsse
10 Anschlüsse
12 Anschlüsse
Zubehör
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Anzahl Anschlüsse | |
| Werkstoff | |
| Abmessung | l x b x t1 |
| Querschnitt | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Ausführung | |
| Werkstoff Isolator | |
| Farbe Isolator | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Anzahl Anschlüsse | |
| Werkstoff | |
| Abmessung | l x b x t1 |
| Querschnitt | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Ausführung | |
| Werkstoff Isolator | |
| Farbe Isolator | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Anzahl Anschlüsse | |
| Werkstoff | |
| Abmessung | l x b x t1 |
| Querschnitt | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Ausführung | |
| Werkstoff Isolator | |
| Farbe Isolator | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Anzahl Anschlüsse | |
| Werkstoff | |
| Abmessung | l x b x t1 |
| Querschnitt | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Ausführung | |
| Werkstoff Isolator | |
| Farbe Isolator | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
Abdeckungen für PAS Industrie
















