Weitere Varianten / Zubehör:

Erdungsmodul
Prüf- / Trennmodul
Bezeichnungssystem 1-50
Bezeichnungssystem BA1-BA15
EMV-Federklemmen
Messleitung für BXT M4 T
Trennwand
Gesteckt verbindet das Erdungsmodul alle am BLITZDUCTOR XT-Basisteil angeschlossenen Adern mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch schon am Basisteil angeschlossen sind.
- Zum Einstecken in das BLITZDUCTOR XT-Basisteil
- Einfach in der Handhabung
- Schneller Austausch bei Nachrüstung eines Ableiter-Moduls
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Gesteckt unterbricht das Prüf- / Trennmodul den Leitungszug der am BLITZDUCTOR XT angeschlossenen Adern und führt diese auf eine Prüfbuchse an der Frontseite des Moduls. Dadurch ist es möglich, Messungen in der Anlage durchzuführen, ohne die Adern vom Basisteil zu lösen.
- Zum Einstecken in das BLITZDUCTOR XT-Basisteil
- Vereinfacht Wartung und Fehlersuche
- Messleitungen inklusive
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 80° C | IL |
| Durchgangswiderstand | |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Prüfbuchsen | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Zubehör | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
2 Federklemmen für die geschützte und ungeschützte Seite eines BLITZDUCTOR XT zur dauerhaften, niederimpedanten Schirmkontaktierung einer geschirmten Signalleitung. Mit steckbarer Isolierkappe für die indirekte Schirmerdung, mit Kabelbindern und Isolierstreifen.
- Blitzstromtragfähig
- Niederimpedanter Flachleiter
- Nachsetzende Federklemme
Beim Einsatz der Überspannungsschutzgeräte BLITZDUCTOR XT Ex (i) in eigensicheren Stromkreisen sind besondere Einbaubedingungen zu berücksichtigen.
So muss nach EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen (Anschlussteilen z.B. Anschlußklemmen) ein Mindestabstand (Fadenmaß) von ≥ 50 mm eingehalten werden!
Unter Verwendung der Ex i-Trennwand TW DRC MCM EX wird dieses Fadenmaß auch bei direkter Aneinanderreihung der Geräte eingehalten.
Besonders einsetzbar in Verbindung mit dem DRC MCM XT für die zustandsorientierte Überwachung von BXT-Modulen.
So muss nach EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen (Anschlussteilen z.B. Anschlußklemmen) ein Mindestabstand (Fadenmaß) von ≥ 50 mm eingehalten werden!
Unter Verwendung der Ex i-Trennwand TW DRC MCM EX wird dieses Fadenmaß auch bei direkter Aneinanderreihung der Geräte eingehalten.
Besonders einsetzbar in Verbindung mit dem DRC MCM XT für die zustandsorientierte Überwachung von BXT-Modulen.
- Ermöglicht das Plazieren von Geräten für nicht eigensichere Stromkreise direkt neben Ex i-Kreisen (Raumgewinn)
- Erhöhung des Fadenmaßes auf ≥ 50 mm, gemäß EN 60079-11
- Geeignet für Tragschienen mit 7,5 mm und 15 mm Bauhöhe
- Einfache Montage durch Aufschnappen auf Tragschiene



















