Details
DEHNpipe C ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und wird direkt in das Feldgerät eingeschraubt. Seine fest angebauten Leitungen werden wie das Feldkabel mit den Feldgeräteklemmen verbunden. So sitzen die Schutzkomponenten parallel zum Leitungszug. Der Anschluss sowohl an Metall- oder auch Kunststofffeldgehäuse ist einfach durchführbar, da die Erdleitung des Schutzgeräts mit einer Feldgeräte-Erdklemme verbunden werden kann. Durch den Geräteaufbau wird die Dichtheit von IP 67 erreicht. Typische Anwendungen für die eigensicheren Überspannungs-Ableiter sind 4-20 mA Messkreise oder Bussysteme bis 30 V. DEHNpipe C ist, je nach Ausführung, ausgelegt für Messwertaufnehmer mit M20 x 1,5 oder 1/2-14 NPT Kabelverschraubungsanschluss. Installationsort ist die Ex-Zone 1 oder 2. |
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
- Leichte Montage an Feldgeräten mit einer Reserve-Kabelverschraubung
- Eigenkapazität und -induktivität vernachlässigbar klein
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Maximale Eingangsspannung nach EN 60079-11 | Ui |
| Maximaler Eingangsstrom nach EN 60079-11 | Ii |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) Ad-PG | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Ad-Ad | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Ad-PG | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage Feld- / Geräteseite | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |














