Details
DEHNconnect RK MD EX ist eine 6 mm breite Überspannungsschutz-Reihenklemme für eigensichere Messkreise. Mit 5 Cage Clamp Zugfeder-Anschlüssen lassen sich jeweils 2 Adern schützen und ein zusätzlicher Potentialausgleich zum Endgerät herstellen. Für eine sichere Erdung über die Hutschiene sorgt eine Tragfuß-Rastbefestigung. Da aus Gründen der Platzersparnis die Ableiter auf einer Seite keine Gehäusewandung besitzen, empfehlen wir die Verwendung eines Abschlussdeckels am Ende jeder Ableiterreihe. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DCO RK MD EX | ![]() Zubehör |
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarme energetisch koordinierte Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
- Universell einsetzbar
- Eigenkapazität und -induktivität vernachlässigbar klein
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Maximale Eingangsspannung nach EN 60079-11 | Ui |
| Maximaler Eingangsstrom nach EN 60079-11 | Ii |
| Nennstrom | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage auf | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |




















