ITAK Ex (i)
| ![]() Beispiel für ITAK zum Einsatz in eigensicheren Kreisen. |
Details
ITAK ist die Kurzbezeichnung für "Informationstechnik Anschaltkasten". In der Regel bestehen ITAKs aus der Kombination von Gehäuse, Ableitern und Klemmen oder auch Schirmanschlussklemmen. Diese Anschaltkästen können kundenspezifisch gefertigt werden. Standardmäßig im Lieferprogramm ist beispielsweise der ITAK EXI BXT 24, eine Kombination aus Gehäuse ALGA 5 X und BXT BD EX 24 zum Schutz von zwei eigensicheren Messkreisen im Außenbereich. Das Gehäuse ist auch ohne vormontierte Ableiter erhältlich. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() ITAK EXI BXT | ![]() Zubehör |
Anschlussfertiger Überspannungs-Ableitereinheit BXT ML4 BD EX 24 und BXT BAS EX komplett montiert im Anschlusskasten für eigensichere Messkreise. Erfüllt Anforderungen nach FISCO.
- Anschlussfertige Einheit für zwei Ex (i)-Kreise
- Eigenkapazität und -induktivität vernachlässigbar klein
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Maximale Eingangsspannung nach EN 60079-11 | Ui |
| Maximaler Eingangsstrom nach EN 60079-11 | Ii |
| Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage auf | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt Potentialausgleich | |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen) | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Prüfnormen eingebauter BXT | |
| Zulassungen eingebauter BXT | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |











