Details
BLITZDUCTOR XT EX ist ein teilbarer, vierpoliger, universeller Überspannungs-Ableiter in Reihenklemmtechnik für höchste Ansprüche an die Verfügbarkeit von eigensicheren MSR-Kreisen und Bussystemen. Im Sinne der Eigensicherheit gilt der Ableiter als erdfrei und die Eigeninduktivität und Eigenkapazität sind vernachlässigbar klein. Das hohe Stoßstrom-Ableitvermögen (min. 10x) und der niedrige Schutzpegel werden durch den impedanzarmen Geräteaufbau unterstützt. Die leichte und schnelle Ableiterprüfung ermöglicht LifeCheck. Mit dem Handlesegerät DRC LC dürfen die Ableiter-Module jedoch nur in nicht explosionsfähiger Atmosphäre ausgelesen werden. Integriert in die Ableiter-Module überwacht LifeCheck ständig den ordnungsgemäßen Zustand des Ableiters. Gleich einem Frühwarnsystem erkennt LifeCheck eine drohende elektrische oder thermische Überlastung der Schutzkomponenten. Der LifeCheck-Status lässt sich sekundenschnell in berührungsloser RFID-Technik mit dem portablen DEHNrecord LC auslesen und zeigt auch das Datum der letzten Prüfung des Ableiter-Moduls an. Stationär installiert unterstützt eine Condition Monitoring-Einheit die zustandsorientierte Wartung von 10 BXT. Für einen sicheren Betrieb kann der Ableiter Vibrations- und Schockbelastungen bis zu 30-facher Erdbeschleunigung widerstehen. Das funktionsoptimierte Gerätedesign ermöglicht einen ebenso schnellen wie leichtgängigen Wechsel des Ableiter-Moduls, in dem alle relevanten Schutzelemente untergebracht sind. Ableiter-Modul und Basisteil sind gesondert zu bestellen. |
![]() Basisteil | Universelles Basisteil für alle Ableiter-Module. Optimiert die Lagerhaltung und begünstigt Vorverdrahtungen und Service. Keine Signalunterbrechung beim Wechseln der Module. |
![]() Maßbild | Maßbild von BLITZDUCTOR XT EX Basisteil mit gestecktem Ableiter-Modul. Breite 2/3 TE (12 mm), passend für Reiheneinbauverteiler. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() BXT ML4 BD EX 24 | ![]() BXT ML4 BC EX 24 | ![]() BXT ML2 BD HF EX 6 | ![]() Zubehör |
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern eigensicherer Messkreise und Bussysteme, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- Universell einsetzbar, mit LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Eigenkapazität und -induktivität vernachlässigbar klein
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Maximale Eingangsspannung nach EN 60079-11 | Ui |
| Maximaler Eingangsstrom nach EN 60079-11 | Ii |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen (1) | |
| ATEX-Zulassungen (2) | |
| IECEx-Zulassungen (1) | |
| IECEx-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von bis zu vier erdpotentialfreien Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential eigensicherer Messkreise, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- Für Mehrleitermesstechnik, mit LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Eigenkapazität und -induktivität vernachlässigbar klein
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Maximale Eingangsspannung nach EN 60079-11 | Ui |
| Maximaler Eingangsstrom nach EN 60079-11 | Ii |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen (1) | |
| ATEX-Zulassungen (2) | |
| IECEx-Zulassungen (1) | |
| IECEx-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und RS485-Bussysteme. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- Universell einsetzbar, mit LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Eigenkapazität und -induktivität vernachlässigbar klein
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Maximale Eingangsspannung nach EN 60079-11 | Ui |
| Maximaler Eingangsstrom nach EN 60079-11 | Ii |
| Maximaler Eingangsstrom nach EN 60079-11 (ohne Schutzmodul nur bis 60° C) | Ii |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen (1) | |
| ATEX-Zulassungen (2) | |
| IECEx-Zulassungen (1) | |
| IECEx-Zulassungen (2) | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
BXT BAS EX
![]() |
| ![]() |
DRC LC M3+
![]() |
|
DRC MCM XT
![]() |
| ![]() |







































