Details
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DPI CD EXD | ![]() DPI CD HF EXD | ![]() DPI CD EXD 230 24 |
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
- Leichte Montage an Feldgeräten mit einer Reserve-Kabelverschraubung
- Durch Ausführung Ex (d) universell einsetzbar
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) Ad-PG | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage Feld- / Geräteseite | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Länge Anschlussleitung | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| SIL-Klassifizierung | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.
- Leichte Montage an Feldgeräten mit einer Reserve-Kabelverschraubung
- Durch Ausführung Ex (d) vielfältig wirtschaftlich einsetzbar
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 80° C | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage Feld- / Geräteseite | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Länge Anschlussleitung | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120/230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120/230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120/230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
- Dualer Überspannungsschutz für eine 120/230 V-Netzversorgung und eine Datenschnittstelle
- Leichte Montage an Feldgeräten mit einer Reserve-Kabelverschraubung
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
Schutz der Datenseite
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 80° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) Ad-PG | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage Feld- / Geräteseite | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Länge Anschlussleitung | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen |
Schutz der Energieseite
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) L-N | In |
| Gesamtableitstoßstrom (8/20) L+N-PE | Itotal |
| Schutzpegel L-N | Up |
| Schutzpegel L/N-PE | Up |
| Maximaler Ableitstoßstrom L-N | Imax |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz mit 16 A gL/gG | kAeff |
| TOV-Spannung L-N | UT |
| TOV-Spannung L/N-PE (1) | UT |
| TOV-Spannung L/N-PE (2) | UT |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |





















