Details
DEHNpipe ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und wird anstatt der herkömmlichen Kabelverschraubung in das Feldgerät eingeschraubt. Dann werden seine fest angebauten Leitungen mit den Feldgeräteklemmen verbunden. So sind die Schutzkomponenten direkt im Leitungszug angeordnet, was einen energetisch koordinierten Überspannungsschutz ermöglicht. Der Ableiter bewahrt das Feldgeräteinnere konsequent vor gefährlichen Überspannungen, da die Störimpulse ausschließlich über das Metallgehäuse abgeleitet werden und nicht durch das Geräteinnere. Für Kunststofffeldgehäuse ist Erdungszubehör erhältlich. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DPI MD | ![]() DPI ME | ![]() Zubehör |
Energetisch koordinierter gegen Erde leckstromfreier 2-stufiger Ableiter für 4-20 mA-Schnittstellen mit Schraubgewinde M20 x 1,5 (innen/außen). Schirmerdung direkt, indirekt oder ohne möglich. Kabelverschraubung als Zubehör lieferbar.
- Leichte Montage durch 2-teiligen Aufbau
- Geeignet für 3 Schirmkonzepte
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Schirm-PG | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Schirm-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Schirm-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Kapazität Schirm-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Montage Feld- / Geräteseite | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Länge Anschlussleitung | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Energetisch koordinierter 2-stufiger Ableiter mit Gasentladungsableiter und Dioden gegen Erde. Für unsymmetrische Schnittstellen mit Schraubgewinde 1/2-14 NPT (außen/außen). Erdungsleitung durchgeführt.
- Robuster Aufbau
- Schutzschaltung vergossen
- Ausführung mit einseitigem Kabelanschluss auf Anfrage
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage Feld- / Geräteseite | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Länge Anschlussleitung | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |