BUStectorAbleiter für KNX / EIB-Bus
| ![]() Überspannungs-Ableiter für den KNX / EIB-Bus mit Anschlussdrähten. |
Details
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | Un |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Nennstrom | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | |
| Kapazität Ad-Ad | |
| Kapazität Ad-PG | |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |