Details
DSM-Überspannungs-Ableiter werden in der Regel hinter der Endgerätedose in die Verteilerdose oder in den Kabelkanal integriert. Sie sind somit unabhängig vom verwendeten Schalter- oder Dosenprogramm und schützen für den Anwender unsichtbar Telekommunikations-Geräte oder -Anlagen. Natürlich lassen sich die Ableiter auch in Kleinverteiler integrieren. Die Montage des DSM ist durch die abnehmbaren Steckklemmen vereinfacht. Da jede Steckklemme für vier Adern ausgelegt ist, kann beispielsweise ein S0-Bussofort weiterverdrahtet werden. |
![]() DSM im Aufputzverteiler | Die Maße des DSM sind so kompakt, dass auch Lösungen in Feuchtraum-Kleinverteilern leicht aufgebaut werden können. |
![]() Lieferumfang, Beispiel | Im Lieferumfang befindet sich neben den Steckklemmen auch eine bereits vorkonfektionierte Erdungsleitung. |
![]() Installation Schritt 1 | Kabelkonfektionierung Die Steckanschlüsse werden konfektioniert. Der ISDN-Bus kann weiterverdrahtet werden. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DSM ISDN | ![]() DSM TC |
Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter für ISDN S0-Bus mit zusätzlichem Schutz der Phantomspeisung. Weiterverdrahtung des ISDN-Busses durch Vierfach-Klemme möglich.
- Möglichkeit der Weiterverdrahtung des ISDN-Busses über Steckklemmen
- Schutz der Phantomspeisung integriert
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Nennspannung Pa-Pa | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa | UC |
| Nennstrom | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Belegung | |
| Anschlussdurchmesser eindrähtig | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Zubehör | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Energetisch koordinierter gegen Erde leckstromfreier zweistufiger Überspannungs-Ableiter für (System-) Telefonie, Uk0 , ADSL, für 2 Doppeladern.
- Sehr gutes Übertragungsverhalten
- Auch für Verteilereinbau geeignet
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Nennstrom | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Belegung | |
| Anschlussdurchmesser eindrähtig | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Zubehör | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |


















