Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Gasentladungsableiter | ![]() Gasentladungsableiter inkl. Schraubverschluss |
Blitzstromtragfähiger Ersatz-Gasentladungsableiter für DEHNgate. Ausgesuchte Qualität mit besonders niedriger Kapazität.
Bei höherer Übertragungsleistung (bis 500 W) kann bei einem DEHNgate mit Art.Nr. 929 043, 929 045 oder 929 057 alternativ ein 470 V-Gasentladungsableiter Art.-Nr. 929 499 eingebaut werden. Anstieg der stat. / dyn. Ansprechspannung beachten!
Bei höherer Übertragungsleistung (bis 500 W) kann bei einem DEHNgate mit Art.Nr. 929 043, 929 045 oder 929 057 alternativ ein 470 V-Gasentladungsableiter Art.-Nr. 929 499 eingebaut werden. Anstieg der stat. / dyn. Ansprechspannung beachten!
- Original Ersatz-Gasentladungsableiter für DEHNgate
- Leistungsfähig da blitzstromtragfähig
- Niedrige Kapazität für beste Übertragungswerte
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Statische Ansprechspannung | |
| Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350) | |
| Bauform | |
| Höchste Dauerspannung DC | |
| Max. Übertragungsleistung | |
| Ansprechspannung bei 1 kV/µs | |
| Eingebaut in Art.-Nr. | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Blitzstromtragfähige Ersatz-Gasentladungskapsel für DEHNgate LG 7 16 X mit schraubbarem Kapselhalter. Selbstlöschende Gaskapsel mit automatischer Rücksetzfunktion bei DC-Speiseströmen bis 2,5 A oder hohen HF-Leistungen.
Ebenso geeignet für die Nachrüstung des DEHNgate LG 7 16 mit herkömmlicher Gaskapseltechnik (Austausch der kompletten Kapseleinheit!).
Ebenso geeignet für die Nachrüstung des DEHNgate LG 7 16 mit herkömmlicher Gaskapseltechnik (Austausch der kompletten Kapseleinheit!).
- Original Ersatz-Gasentladungsableiter für DEHNgate LG 7 16 X
- Selbstlöschende Gaskapsel mit Rücksetzfunktion
- Niedrige Kapazität für beste Übertragungswerte
- Mit integriertem Schraubverschluss
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350) | |
| Abschaltzeit | |
| Löschvermögen Nennstrom | |
| Eingebaut in Art.-Nr. | |
| Nachrüstbar in Art.-Nr. | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |







