Details
Einbaugehäuse 482,6 mm (19 Zoll) bestückbar mit bis zu 3 Überspannungsschutz-Platinen zum Schutz von aktiven Netzwerkkomponenten wie HUBs oder Switches (Klasse D) oder Telekommunikations-Anlagen. Typische Anwendungen sind Ethernet, Token Ring, E1 und Telefonie. Der NET-Protector belegt nur 1 HE und wird meist im Rangierverteiler installiert. Er wird als Patchfeld mit Überspannungsschutz oder als Nachrüstgerät zum Patchen zwischen Patchfeld und dem zu schützenden Gerät eingefügt. |
![]() Montagezeichnung | Der Aufbau des NET PRO ist modular. Das Leergehäuse kann wahlweise mit 1, 2 oder 3 Überspannungsschutz-Platinen bestückt werden. |
![]() GHMT-Zertifikat | Mit dem voll geschirmten Gehäuse 482,6 mm (19 Zoll) und der Platine 4TP lassen sich Netzwerke der Klasse D aufbauen. Dies wurde von dem unabhängigen Prüfinstitut GHMT bestätigt. |
Weitere Varianten / Zubehör:

NET PRO 4TP
NET PRO TC
NET PRO E1 LSA
NET PRO 10X TC1 RST
Zubehör
Überspannungsschutz-Platine mit 8 geschirmten Ports für universelle Verkabelungen (Klasse D). Universell einsetzbar, da Schutz aller 4 Adernpaare (4 TP) durch kapazitätsarme Diodenmatrix für jedes Adernpaar. Einbau in EG NET PRO 19" und Montage im Verteilerschrank als Patchfeld oder Nachrüstvariante.
- GHMT-Zertifikat für Klasse D Channel Link
- Niedriger Schutzpegel für alle Adern
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Nennstrom | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Port | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Grenzfrequenz Ad-Ad bei 100 Ohm | fG |
| Einfügungsdämpfung bei 100 MHz | |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage in | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Belegung | |
| Erdung über | |
| Abmessungen | B x L |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Schutzplatine mit 8 ungeschirmten Ports gegen Überspannungen und Wechselstrombeeinflussungen für Telekommunikations-Anlagen mit analoger oder System-Übertragungstechnik. Kaltleiter entkoppeln die Schutzstufen und schützen somit die Endgeräte zusätzlich bei "Power Crossing". Für Einbau in EG NET PRO 19" als Nachrüstvariante oder Patchfeldvariante (LSA).
- Patchfeld- oder Nachrüst-Variante
- Schutz gegen Power Crossing integriert
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Nennstrom | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Port | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage in | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Belegung | |
| Erdung über | |
| Abmessungen | B x L |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Überspannungsschutz-Platine mit energetisch koordinierte Schutzschaltung für 2 DA in Patchfeldausführung mit 8 ungeschirmten Ports für E1-Schnittstellen. Einbau in EG NET PRO 19" und Montage im Verteilerschrank vor der Telekommunikations-Anlage. Für 2 MBit/s-Übertragungen gemäß G.703.
- Patchfeld-Variante
- Entspricht der G.703-Spezifikation
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Nennstrom | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Port | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad bei 100 Ohm | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage in | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Belegung | |
| Erdung über | |
| Abmessungen | B x L |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Schutzplatine mit 10 Ports gegen Überspannungen und Wechselstrombeeinflussungen für Telekommunikations-Anlagen mit analoger oder System-Übertragungstechnik. Eingangseitig mit Käfigzugfederklemmen ausgestattet, die im Block von der Platine absteckbar sind. Dies ermöglicht das Durchmessen der Leitungen. Für den Einbau in EG NET PRO 10X 19" oder EG NET PRO 10X 3HE Gehäuse.
- Besonders kompakte Bauform
- Schutz gegen Power Crossing integriert
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc |
| Nennstrom bei 20°C / 50°C / 70°C | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Port | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| A2 Wechselstromfestigkeit pro Ader | |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz bei 100 Ohm | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage in | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Belegung | |
| Erdung über | |
| Abmessungen | B x L |
| Prüfnormen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
Einbaugehäuse 482,6 mm (19 Zoll)
![]() |
|
Einbaugehäuse 482,6 mm (19 Zoll) ungeschirmt