Details
Schneidklemmtechnik wird dann verwendet, wenn es gilt viele Adern kostengünstig und schnell aufzulegen. Bewährt ist diese Technik vor allem in der Telekommunikation (beispielsweise DTAG). Die Leisten sind geeignet für den Anschluss kunststoffisolierter Drähte mit Kupferleitermaterial: Leiterdurchmesser: 0,4 – 0,8 mm Außendurchmesser: 0,7 – 1,5 mm Nach Verwendung von Drähten mit Leiterdurchmesser 0,65 mm ist eine Umverdrahtung auf kleinere Leiterdurchmesser nicht mehr möglich. |
Weitere Varianten / Zubehör:

Montagebügel
Anlegewerkzeug
Anschlussleiste
Trennleiste
Erddrahtleiste
Trennleisten-Rangiermodul LSA-Zugfeder
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Prüfnormen | |
| Leiterdurchmesser (eindrähtig) | |
| Leiterdurchmesser mit Isolation | |
| Kontaktierungshäufigkeit für Leiter Ø ≤ 0,65 mm | |
| Kontaktierungshäufigkeit für Leiter Ø 0,8 mm | |
| Kontaktwerkstoff | |
| Kontaktoberfläche | |
| Flammschutz | |
| Isolationswiderstand | |
| Durchgangswiderstand Schneidklemme | |
| Spannungsfestigkeit | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Leiterdurchmesser (eindrähtig) | |
| Leiterdurchmesser mit Isolation | |
| Kontaktierungshäufigkeit für Leiter Ø ≤ 0,65 mm | |
| Kontaktierungshäufigkeit für Leiter Ø 0,8 mm | |
| Kontaktwerkstoff | |
| Kontaktoberfläche | |
| Flammschutz | |
| Isolationswiderstand | |
| Durchgangswiderstand Schneidklemme | |
| Spannungsfestigkeit | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Trennleisten-Rangiermodul zur Hutschienenmontage, bestückt mit LSA-Trennleiste der Baureihe 2/10, sowie Zugfederklemmen für den variablen Aderanschluss. Geeignet zum Einstecken von DPL und DEHNrapid LSA-Ableitern.
- Wahlweise Anschluss an LSA- oder Zugfederklemmen
- Rangieren verschiedener Aderdurchmesser
- Adaption von DRL auf Hutschienentechnik
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage auf | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Anschlussquerschnitt Federklemme eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt Federklemme feindrähtig | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Leiterdurchmesser (eindrähtig) | |
| Leiterdurchmesser mit Isolation | |
| Durchgangswiderstand Schneidklemme | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |









